CXS-A, Dual Rod Cylinder with Air Cushion

  • Dual rod cylinder with air cushion
  • Slide bearing or ball bushing bearing
  • Bore sizes: 20mm, 25mm, 32mm
  • Standard strokes: 20-100mm
  • Thread types: M, Rc, NPT, G
  • Auto switches available

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 3 af 3 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

CXS-A
Bearing Style
Bore Size
Thread
Stroke
Auto Switch
Number