Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

My account

×

Produktkatalog

CH(D)KG(32-100), Compact Hydraulic Cylinder Series

  • JIS standard compact hydraulic cylinder
  • Nominal pressure: 16MPa
  • Bore sizes: 32~100
  • Mounting: basic type
  • Auto switch capable

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 10 af 20 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

CHKG-
Magnet
Mounting
Bore Size
Thread Type
Stroke
Rod End Nut
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number