C(D)RQ2B, Compact Rotary Actuator, Rack & Pinion

  • Low profile.
  • Both single shaft and double shaft are available in all sizes.
  • 2 auto switches are mountable on the same side.
  • Rotating angle adjusting range: 350° to 370°.
  • Options include magnet, shaft type, port thread style, and air cushion.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 10 af 29 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

CRQ2B-
Magnet
Shaft Type
Size
Thread Type
Rotation Angle
Air Cushion
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number