Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

My account

×

Produktkatalog

C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod w/Auto Switch Mounting Groove

  • Double acting, single rod, compact cylinder
  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard stroke range (mm): 5 to 100
  • Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
  • Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 10 af 474 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

CQ2-D
Magnet
Mounting
Type
Bore Size
Port Thread Type
Lube-retainer
Stroke
 
Body Option
Auto Switch Groove
Mounting Bolt
Rod End Bracket
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Udskiftning af ​​stempelstangsende