One Touch Fitting, Flame Resistant, Bulkhead Union - KRE

  • Effective when piping is in a confined space
  • Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
  • Ideal for areas where weld splatter is generated
  • Flame resistant material
  • Maximum operating pressure of 1.0MPa

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 3 af 3 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

KRE-00
Applicable Tube OD