Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Online produktkatalog

Pulse Blow Valve – AXTS

Save on blowing air

  • Blow efficiently – Intermittent peak pressure reduces air consumption by 50% or more
  • Gain autonomy and flexibility – Control for pulse generation not required
  • Get a durable and resistant product – Estimated service life of 200 million cycles or more.

Flere egenskaber og funktioner

  • Applicable fluid: air
  • Port size: 1/2"
  • High-peak pressure and low air consumption
  • Control for pulse generation is not required.

Produktudvalg

Trin 1: Vælg den produktvariant, du har brug for:

Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.

Trin 2: Konfiguration

 
Thread Type
Pilot Type
Manual Override
Made to Order