Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

Speed Controllers, Speed Exhaust Controller, Standard - ASV

  • Flame resistant resin (Equivalent to UL-94 Standard V-0)
  • Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm and Ø 5/32" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Konfigurer dit produkt

 
Size
Style
Thread
Port Size
Tube Size
Sealant
Option
Made to Order
Lock Nut