Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

ARG20(K)~40(K)-B, Regulator w/Built-in Pressure Gauge

  • Body size: 20, 30, 40.
  • One-touch mounting/removal of the pressure gauge cover.

Konfigurer dit produkt

 
Size
Reverse Flow Function
Thread
Port Size
Bracket
Pressure Gauge Angle
Set Nut
Set pressure          
Exhaust Mechanism          
Knob          
Pressure Unit          
0.4 MPa Setting          
Special Mounting Angle