AR20M-D to AR40M-D, Modular Style Common Supply Regulator & Regulator with Backflow Function

  • Out port at the back of the product
  • Up to 0.85 MPa set pressure
  • Maximum flow rate up to 4000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 10 af 13 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

ARM-F-D
Body Size
Backflow Function
Thread
IN Port Size
OUT Port Size
Options
Set pressure
Exhaust Mechanism
Knob
Pressure Units