Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

AMF150C-550C/AMF650-850, Odor Removal Filter, New Style

  • Odour Removal Filter
  • Nominal filtration rating 0.01 µm
  • Deodorises oil odour
  • Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
  • Connection size 1/8 to 2.

Konfigurer dit produkt

 
Body Size (Applicable compressor output)
Thread
Port Size
Accessory
Rubber Material
Air Pressure
IN-OUT Direction
Degreasing Wash