Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, All Metal Exterior, Compact, Elbow – ASBL

  • Environments with welding spatter, dust and ultraviolet radiation
  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm and Ø 5/32" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Konfigurer dit produkt

 
Body Size
Control Type
Port Size
Applicable Tubing O.D.
Seal Method
Option