Air Temperature Controller, Thermo-dryer - IDH

  • Outlet air temperature adjustment range: 15 to 30 °C
  • Outlet air temperature stability: ±0.1 °C
  • Outlet air set pressure range: 0.15 to 0.85 MPa
  • Outlet air pressure dew point: 10 °C
  • Nominal filtration rating: 0.01 µm.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser ? til ? af ? poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din søgning gav ingen resultater

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

IDHA-23
Size
Combination of built-in products
Option