<ul><li>Compatible with battery manufacturing</li><li>Light Weight: 1.1kg.</li><li>Large Flow Capacity: 1/Nl/min 12857.65</li><li>Low Power Consumption.</li><li>No lubrication required.</li><li>Possible to use in vacuum or under low pressures.</li><li>Changeable actuation: N.C., N.O. or External pilot.</li><li>Can be used as a selector or divider valve (External pilot).</li></ul>
Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.
Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
25A-VG342-D-
Tilgængelighed: Venligst spørg os om lagerstatus. Klik her
for andre varianter, der normalt er på lager eller Kontakt SMC
For yderligere hjælp