Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

25A-MGP-Z (ø40 to ø100), Compact Guide Cylinder

  • Compatible with battery manufacturing
  • Bore sizes (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 400mm.

Konfigurer dit produkt

 
Bearing Type
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
  []
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number