Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

25A-JS, Floating Joint, Stainless Steel

  • Compatible with battery manufacturing
  • Floating joint: stainless steel type
  • Applicable bore size: 10, 16, 20, 32, 40, 63 mm
  • Applicable dust cover in flouro rubber or silicon rubber

Konfigurer dit produkt

 
Nominal Thread