Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Trådløs robotteknologi: "Less is definitely more"

Har du nogensinde længtes efter et trådløst kommunikationssystem til din robotteknologi? Træt af brud på kabler? Ønsker du lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger? Trådløs robotteknologi er nu en realitet. Faktisk har den været her i nogen tid og har leveret fuldstændig pålidelig, støjbestandig kommunikation hos et stigende antal producenter, der har taget den helt unikke trådløse enhed fra SMC til sig. For at hjælpe alle, der stadig tøver med trådløs kommunikationsteknologi, behandler Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist hos SMC Spanien, en række ofte stillede spørgsmål (Q&A).

  Af Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spanien


MARTS 2022
Q1. Hvordan kan potentielle brugere overvinde deres frygt for det ukendte med hensyn til trådløs kommunikation?
A1. Det er en almindelig misforståelse, at trådløs ikke er så pålidelig som kablet, hvor mange trådløse systemer har vi fået til at fungere i vores hjem? For eksempel: Headsets, bilnøgler og computertastaturer. Trådløs kommunikationsteknologi er blevet så robust, at de fleste af os tager det for givet. Hvorfor ikke lade vores industrielle systemer udnytte potentialet? I de syv år siden lanceringen af vores trådløse enhed, har vi ikke haft nævneværdige problemer rapporteret. Det er endda blevet standardiseret som pålideligt kommunikationsudstyr hos førende producenter i bilindustrien.

Q2. Hvad hvis min it-afdeling er tilbageholdende med at acceptere tilføjelsen af nye eksterne trådløse netværk, og tænker at de kan komme i konflikt med interne netværkssystemer?
A2. Det er vigtigt at bemærke, at vores trådløse udstyr kun sender information, når det er nødvendigt, ikke konstant, i meget små netværkssystemer. Ydermere inkorporerer systemet FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) teknologi, som i mange år har vist sig at fungere uden problemer i områder, hvor flere enheder transmitterer information i samme båndbredde samtidigt. Alle disse faktorer er med til at sikre robust og pålidelig kommunikation.

Q3. Vil trådløst kommunikationsudstyr fungere stabilt og pålideligt i miljøer, hvor der er et højt niveau af elektromagnetisk støj, såsom punktsvejsning?
A3. Det er meget naturligt i bilindustrien at have elektromagnetisk støj, der stammer fra motorer, invertere, varmeapparater, punktsvejseudstyr, RFID'er og så videre. Der er ingen fare for, at udstyret er modtageligt for fejl på grund af elektromagnetisk støj. Faktisk ved vi, at den er langt mere immun over for støj end kobberkommunikation, næsten opfører sig som fiberoptik, men uden de tilknyttede høje omkostninger og høje krav om vedligeholdelse.

Q4. Hvad er de optimale industrielle applikationer til trådløs kommunikationsteknologi?
A4. Selvom det er egnet til alle industrisektorer, har de fleste af applikationerne til dato været til robotter og periferiudstyr til robotter. De kraftpakker, der findes i systemer som robotter og pladespillere, udsætter kommunikationskablerne, for ekstreme drejninger, hvilket i sidste ende får dem til at blive trætte og knække. Resultatet er uforudsigelige systemstop, som ofte tager lang tid at identificere og reparere, og som i sidste ende vil dukke op igen. Med trådløs kommunikation kan vi stort set eliminere alle kabler, der bærer elektriske styresignaler. Vi undgår derfor disse problemer med uforudsigelige stop i produktionen.

Part positioning and orientation - Pick & Place - SMC´s EX600 Wireless Unit

Spørgsmål 5. Kan du angive de vigtigste fordele ved trådløs kommunikation?
A5. Ved at indføre en trådløs løsning undgår du uproduktive afbrydelser som følge af løse eller ødelagte kommunikationskabler eller dårlige kontakter. Du undgår også fejl forårsaget af elektromagnetisk støj takket være den bedre immunitet ved trådløs kommunikation. Derudover resulterer der omkostningsbesparelser, da der ikke længere er behov for ultrafleksible kabler, specielle drejeled, stærkt beskyttede stik og så videre.

SMC´s trådløse enhed – EX600-W Serien

 

Oplev SMC's løsninger til robotteknologi

Joerg Dahlhoff | Strategic Market Manager, SMC Germany

“As most factories operate on a 24/7 basis, with production sites arranged in a continuous flow, from primary material integration, to processing, and finally, packaging, any component failure will generate a stop in production thereby costing the factory time and money.
The OEE (Overall Equipment Effectiveness) can be substantially improved by applying digital predictive maintenance solutions, training operators, and maximising product reliability.”
 

Vil du være opdateret?

Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev og få nyheder og mere indhold som dette direkte i din indbakke

 

Følg os

 

Downloadables

 

Måske er du også interesseret i:

 

Use robotics to take a firm grip on production flexibility
By Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Sweden
Read more 

Modular media control saves time and cost in robotic welding
By Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic
Read more 

Cobots og end effectors giver tilsammen økonomisk favorable og fleksible løsninger
Af Andrea Trifone, Cobot Projektleder, SMC Italien
Læs mere 

SMC har ekspertise i at forstå dine behov

Læs her, hvordan SMC's kunder bringer SMC's produkter til live