Forestil dig at komme tilbage fra din sommerferie for at opdage, at du lod fjernsynet være tændt i huset! Uh, med dagens høje energipriser ville det være et dyrt chok. I et industrielt miljø svarer det til, dine maskiner som kører trykluftbaserede processer, der er uoptimerede til inaktive eller standby-perioder, eller hvor der er uopdagede luftlækager (næsten alle systemer har utætheder). Du tror måske, at maskinen ikke bruger meget energi, men virkeligheden er meget anderledes.
af Filip Běhounek, Customised Services hosSMC Czech Republic
JUNI 2023
En vis grad af tomgangstid er naturligvis uundgåelig, når der er vagtskift, eller maskinen venter på inputmateriale, så ved reduktion af lufttrykket i disse perioder, optimere du hurtigt og nemt dit forbrug af trykluft.
60 % energibesparelse
Tag min seneste oplevelse på en kundes fabrik. Som i de fleste energieffektive samtaler, vi har med vores kunder, starter vi med overvågning af trykluftforbruget. Kunne vi implementere energieffektive løsninger uden overvågning? Ja, men du ville gå glip af vital viden, såsom den sande ROI (afkast af investering) eller miljøpåvirkningen af vores foreslåede foranstaltninger.
Overvågning af dit trykluftforbrug, identificering af trykluftspild og ineffektivitet og investering i nyt trykluftudstyr er håndgribelige måder at reducere dine energiregninger på.
I dette tilfælde kørte min kundes maksine 6.000 timer om året til en anslået pris på 0,035 € pr. m3. Målinger ved hjælp af en ultralydsflowmåler afslørede, at ledningsflowhastigheden under tomgang var 123 Nl/min (10 % af den gennemsnitlige flow under drift). Disse 10 % af lækagen repræsenterede en omkostning på €1.500. Men ved automatisk at reducere linjetrykket til 2 bar i tomgangstid sparede denne linje 900 € om året, en omkostningsreduktion på 60 %.
Jeg kan afsløre, det var vores Air Management System som blev en succes. Kompatibelt med OPC UA til direkte datakommunikationsforbindelse uden behov for en PLC, da data går direkte til den pc, hvor du samler dataene. Hvis der ikke er et overvågningssystem på plads, er vores trykluftstyringssystem i stand til at fungere solo. Du kan parametrisere gennem webserveren direkte på Air Management System.
SMC´s Air Management System – AMS20/30/40/60 Serien
Optimering på højt niveau
Husk: du kan ikke styre det, der ikke måles, så implementering af løsninger, der letter virtuel visualisering og kontrol af parametre (flow, tryk, temperatur) med feltbus eller OPC UA dataindsamling repræsenterer et positivt skridt i retning af højere maskineffektivitet.
Afhængigt af din situation og budget har du enten brug for et hurtigt fix til at påvirke dine driftsomkostninger, eller du har brug for brugervenlig trykluftovervågning eller potentielt en hel energioptimeringsplan. Uanset hvad du beslutter dig for, kan SMC give dig effektiv støtte og yderst gavnlige resultater.