Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.
Højtryksrensning er afgørende for at opfylde fødevareindustriens hygiejnekrav. Den tilsvarende IP69K-klassificering gør det muligt for cylinderen at modstå stråler på op til 80 bar ved 75 °C, og SUS304-konstruktionen i rustfrit stål beskytter mod korrosion under hyppig rengøring. Det glatte profil med afrundede kanter forhindrer væskeophobning og bakterievækst, hvilket bidrager til et højt hygiejneniveau. Cylinderens varenummer er lasergraveret for at sikre, at den er læselig selv efter megen rengøring over tid.
FDA1-kompatible tætninger og skrabere kombineres med NSH F1-godkendt fedt, hvilket gør cylinderen velegnet til brug i fødevaregodkendte processer. Den blå farve på tætninger gør, at de er synlige, og at resterne kan findes, hvis de skulle løsne sig og placere sig uhensigtsmæssigt i applikationen.
Designet med en komplet løsning med mekanik og AC servomotor i ét, sparer tid under designarbejdet, og dimensioneringen er nem at udføre på SMC's hjemmeside. Flere størrelser og varianter er tilgængelige, med slaglængder op til 800 mm, en maksimal hastighed på 1200 mm/s og belastningskapaciteter 18-80 kg vandret og 8-72 kg lodret.
"HF2A-LEY er designet til at levere høj ydeevne i det krævende miljø, som fødevareindustrien ofte er kendetegnet ved. Cylinderen er designet efter industrielle standarder og med SMC's ekstremt høje kvalitet som kendetegn, hvilket vil reducere vedligeholdelsen og sikre kvaliteten af slutprodukterne i hele applikationens lange levetid," siger Benjamin Mackenhauer, Project Sales Manager hos SMC Danmark.
18. feb. 2025