Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Pressrelease: SMC præsenterer ny kondensationssensor

Pressrelease: SMC præsenterer ny kondensationssensor

SMC præsenterer ny kondensationssensor PSH-serien, som overvåger temperatur og fugtighed i pneumatiske systemer. Dette hjælper med at forhindre kondens, der kan føre til fejl og dyre reparationer. Dette produkt er designet til designingeniører, kvalitetsinspektører og vedligeholdelsesteknikere, da den sikrer høj kvalitet af trykluft i applikationer som værktøjsmaskiner, lasermaskiner og fødevareemballageudstyr. 

Anvendelse  

Den kompakte serie PSH kondensationssensor har både sensor og digitalt display, hvilket sparer plads og eliminerer behovet for separate produkter til samme løsning. Den kan tilsluttes direkte til SMC’s membrantørrer og luftkombinationsenheder, hvilket gør den til en komplet løsning for tør og ren trykluft.  

Nem fjernovervågning  

PSH-serien er kompatibel med IO-Link, hvilket muliggør nem fjernovervågning af temperatur (0 til 50ºC) og luftfugtighed (0 til 100%). Med digitale udgange (PNP/NPN), analog spænding og IO-Link, bliver tilstandsmonitorering og fjernovervågning af relativ fugtighed og temperatur en leg. Den brugervenlige skærm kan rotere 360º og viser både temperatur og luftfugtighed på stedet med ekstra aflæsninger og statusindikatorer, hvilket sikrer præcis og pålidelig overvågning.  

Ekspertudtalelse  

“For ingeniører og teknikere der ønsker at undgå de problemer som kondens medfører, såsom fejl og udskiftning af systemkritiske komponenter som ventiler og aktuatorer, tilbyder SMC en effektiv løsning med den nye PSH-serie” siger Benjamin Mackenhauer, Project Sales Manager hos SMC Danmark.  

Se dette produkt live til FoodTech 1.-3. oktober, MCH i Herning. Vi ses på stand 7384 i hal J3.  

3. sep. 2024