SMC udvider mulighederne for maskinsikkerhed til elektriske aktuatorer
SMC lancerer en ny kontroller med STO-funktion (Safe Torque Off) og SS1-t (Safe stop) til stepmotorer, for implementering i henhold til gældende ISO / IEC-standarder. Kan kombineres med batteriløse absolut encodere for kortere cyklustider og lettere genstart efter nødstop.
Kontrolleren i serien JXC*F har sikkerhedsfunktionen STO, SS1-t (EN 61800-5-2) og er tredjepartscertificeret af TÜV til at overholde SIL3 i henhold til IEC 61508/62061 og PLe i henhold til ISO 13849-1, og letter design og integration i mange forskellige typer af applikationer.
Serien JXC*F kan vælges med protokollen EtherCat eller IO-Link, til kommunikation med den foretrukne PLC. Kontrolleren har to kommunikationsporte således af man let kan kommunikere med andre netværksbaserede produkter, på samme protokol, som ventilterminaler og tilhørende pneumatiske bevægelsesløsninger.
Softwaren ACT2 giver adgang til en række funktioner såsom parameterindstilling, opsætning af stepdata, alarm oversigt, JOG funktion osv. En nyhed i softwaret er et analyseværktøjet for hurtig analyse af aktuatorens performance.
Serien JXC*F kan bruges til at styre SMC's elektriske aktuatorer, selv dem med batteriløse absolut encodere, da tidskrævende homing rutiner ikke er nødvendig. Det skaber merværdi i den samlede applikation at udgå en homing rutine og med de omkostninger der er forbundet med programmering, ved blot at kunne genstarte fra den aktuelle position.
"Med JXC*F tilbyder vi et komplet sortiment af kontrollere til elektriske bevægelsesløsninger og udvider samtidig vores muligheder inden for maskinsikkerhed med en efterspurgt funktionalitet i form af Safe Torque Off og Safe stop, hvilket er meget glædeligt", siger Benjamin Mackenhauer, Produktsalgschef hos SMC Danmark.
Yderligere oplysninger:
SMC Danmark A/S
Telefon: +45 70252900
E-mail: smc@smcdk.com
24. jan. 2023