Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

SMC løsninger til vakuum

Optimer din effektivitet

Lever dit vakuumsystem ikke op til dine forventninger? Vi har den rigtige løsning til dig. 

Vores eksperter står klar til at tilbyde dig den optimale løsning, skræddersyet præcist til dine behov. Med vores mange års erfaring  og brede produktsortiment, kan vi garantere, at vi kan opfylde alle dine vakuumbehov.

SMC støtter dig gennem hele vakuumsystemet, fra filtrering og regulering til End of Arm Tooling (EOAT).  Vi tilbyder den mest effektive og energibesparende løsning.

Som komplet leverandør af automatisering tilbyder vi unikke løsninger på markedet: ventiler, ejektor, vakuummanifold, trådløst system, cylinder med vakuumpads, luftforstærker mm.  

Der er mange aspekter, man skal være opmærksom på, når man designer et vakuumsystem. SMC tilbyder smarte vakuummanifold, der giver præcis kontrol og kommunikation, der giver dig mulighed for at implementere en tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelsesstrategi for at optimere dine maskiner i IIoT.

Klik her og læs mere om vakuumteknologi gennem vores eksperters syn på emnet. 

Oplev vores vakuumløsninger

Find ud af, hvilke produkter der kan hjælpe dig med at forbedre din produktivitet og opnå enestående effektivitet med vores specifikt designede vakuumløsninger.

Vælg de vakuumløsninger, der matcher dine behov

Vælg de nødvendige komponenter for at fuldføre dit vakuumsystem, og tjek tilgængeligheden med det samme.

Af Martina Höller | Electrical technology product manager CEE, SMC Østrig

"Med energiomkostninger, der hurtigt stiger globalt, har de færreste råd til at ignorere de energibesparende muligheder, som et korrekt specificeret og konfigureret  vakuumhåndteringssystem kan give. Ved vakuum kan der ofte opstå fejl med hensyn til tryk, flow, pudestørrelse, antal puder mm., især hvis det involverer specielle emnematerialer. Lad i stedet eksperterne hjælpe dig med at finde den rigtige løsning."

Du er måske også interesseret i

 

Se selv, hvordan du optimer din effektivitet med SMC's vakuumløsninger.

 

 

Oplev vores nøgleløsninger til vakuum

 

  • Pads

  • Ejektorer

  • Filtre

  • Switches

  • Regulatorer

  • kollaborative robotter

Pads

At blive fuldt fortrolig med emnet bør altid være dit udgangspunkt for ethvert projekt, der involverer et vakuumhåndteringssystem. SMC tilbyder en bred vifte af vakuumpuder til at opfylde alle dine behov. Tjek vores Søg efter produktfunktion for et nemt valg af vakuumpuderne.

Se fordelene ved SMC's sugekopper

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Ejektorer

Har du brug for præcis kontrol over dit vakuumsystem?

SMC vakuumregulatorer tilbyder en bred vifte af løsninger for at sikre optimal ydeevne og stabilitet til alle dine vakuumapplikationer.

Se hvordan du fjernstyrer dit vakuum nemt og effetivt her

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Filtre

Tag et kig på vores filtre, der forhindrer problemer i vakuumudstyr forårsaget af forurenende stoffer i luften. Med dem er det muligt at opnå eller overskride komponenternes deklarerede levetid, hvilket kan spare betydeligt på vedligeholdelsesomkostningerne.

Switches

Har du brug for at vide, hvordan din vakuuminstallation fungerer?
Behovet for sensormåling er lige så stort som de løsninger, vi har for at imødekomme dem.

Regulatorer

Det har aldrig været nemmere at ændre din robot

Når flere værktøjer skal bruges i samme robotapplikation, så tøv ikke, tag et kig på vores næste produkt.

kollaborative robotter

Opnå fleksible og enkle løsninger ved at fusionere cobots og sluteffektorer

Fleksibilitet, nem integration og hurtig betjening er 3 krav, som industrien i stigende grad efterspørger til automatisering, de samme 3 funktioner, som kollaborative robotter – eller cobots – opnår.

Se her hvordan du får en mere fleksibel vakuumløsning

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Se SMC's løsninger til alle vakuumopgaver, store som små.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Gå ikke glip af, hvordan SMC-løsninger specifikt kan booste dine applikationer

  • Avancerede løsninger

  • Energioptimering

  • Smart kommunikation

Avancerede løsninger

Har du en udfordring? Vi er klar til det!
Specialiserede løsninger, som SMC giver dig mulighed for at håndtere, hvad du har brug for.

Se fordelene ved SMC's nye kompressor

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Energioptimering

Vi ønsker at dele vores løsninger til energieffektivitet med dig, som vil hjælpe dig med at implementere gode energipolitikker til din virksomhed på en meget intuitiv og enkel måde.

Se den alt-i-en smarte energieffektive løsning her

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Smart kommunikation

SMC arbejder med smart kommunikation på to måder: at støtte vores kunder i specifikke løsninger og tilbyde avancerede produkter, såsom vores unikke Wireless Fieldbus System og vores brede udvalg af IO-Link løsninger, og derved give din fabrik smart digitalisering og automatisering.

Udforsk SMC's ekspertartikler

 

Giv dit vakuumhåndteringssystem et løft

 Af Irina Hermann, Product Manager, SMC Tyskland

JUNI 2022

Vi ved alle, at det centrale i ethvert vakuumsystem er applikationen og systemlayoutet, der typisk involverer metoden til vakuumgenerering, og dermed om du bruger ejektorer eller pumper til at generere undertryk og håndtere emnerne. Der er dog mange flere vigtige systemkomponenter, som, hvis de overses, kan betyde, at din vakuumhåndteringsenhed ikke præsterer på sit optimale niveau.

Læs mere 

Bliv ikke suget ind i dårlig vakuumsystemkonfiguration

 Af Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre

JUNI 2022

Ydeevnen af dit vakuumhåndteringssystem er typisk kun så godt som dets konfiguration til den specifikke anvendelse. Dette refererer naturligvis direkte til det emne, du ønsker at håndtere med hensyn til dets vægt og form, mens yderligere overvejelser inkluderer målcyklustid og slagvandring. Ved at etablere disse faktorer bliver det muligt at eksperimentere med vakuumniveau, pudediameter og antal puder for at levere det optimalt ydende vakuumhåndteringssystem, et der er hurtigt, pålideligt og energieffektivt.

Læs mere