Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Din sikkerhed er vores fokus

At skabe tillid med tillid. SMC er en innovativ, pålidelig og stærk partner inden for pneumatisk og elektrisk teknologi til automatiseringi. Vi er med dig gennem hele dit anlægs livscyklus. Vores viden og professionelle løsninger er derfor til din rådighed, når det drejer sig om sikkerhedsspørgsmål.

Fra individuelt designede maskiner til meget komplekse systemer: Vi opfylder ikke kun alle krav til fleksibilitet og produktivitet - men også til en problemfri bruger- og driftssikkerhed.

Det får du med innovative og kundetilpassede sikkerhedsløsninger & ISO 13849-kompatible sikkerhedskomponenter. Her opnår du højest mulige minimering af risiko og beskyttelse af operatøren.

Succesen med helheden finder du i detaljen. Alle spørgsmål til din sikkerhedsteknologi er afhængige af vores personligt følte forpligtelse. Derfor er vi til rådighed tæt på dig igennem personlig kontakt.

Vælg SMC's produktløsninger til definerede sikkerhedsfunktioner

Brug PneuSAFE til at vælge det rigtige produkt - der er i overensstemmelse med ISO 13849 - til din sikkerhedsapplikation. Dette gratis softwareværktøj tilbyder dig TÜV-verificerede kredsløb, reservedelslister og instruktioner til de mest almindelige sikkerhedsfunktioner og applikationer.

Information om produkters sikkerhedsparametre

Få alle sikkerhedsrelevante informationer og download de SISTEMA-filer, du har brug for. Dette gratis software-værktøj hjælper dig sammen med vores validerede produktdata til en hurtig, pålidelig og driftssikker opbygning af din sikkerhedsfunktion.

Sikkerheds- ventiler

Oplev vores sikkerhedsventiler for afluftning af systemet i tilfælde af en nødsituation. Sammen med en tohåndsreguleringsventil er begge valideret i henhold til principperne i EN ISO 13849. Se med her:

Ventiler

I hele vores ventilprogram finder du ventiler, der med tilføjelse af en enkelt funktion, gør maskinen mere pålidelig og derfor mere sikker. Her er nogle af dem:

De mest anvendte SY-ventiler i sikkerhedsapplikationer

Adskillige varianter af SY-ventilerne er særligt designet til at brug i sikkerhedskredsløb.

Serie SY-X350 fjeder retur                               Serie SY-X31 pilotstyret med spoledetektering
Serie SY-X25 spole med fastholdelse                                Serie SY-X310 pilotstyret med mulighed for trykdetektering
Serie SY-X30 med detektering af spoleposition

Links til specs findes herunder.

Luftbehandling

SMC tilbyder en bred vifte af trykregulatorer, der kan kontrollere ledningstrykket på dit pneumatiske anlæg. Med et modulopbygget design placeret sammen med andre luftbehandlingskomponenter - eller grupperet i en manifold for at styre forskellige trykniveauer på samme tid. Vælg den, der passer bedst til dig.

Flowregulerende ventiler

SMC tilbyder en lang række flowreguleringsventiler til direkte montering i cylinderporten. Som sådan fjerner dette problemet med sprængte slanger og gør maskinen sikrere. Dette afsnit inkluderer også resttrykudløsningsventiler til frigørelse af indesluttet luft i tilfælde af fastklemmelse eller kontrolleret maskinstop. Derved bliver dine procedurer for vedligeholdelse sikrere.

Kontraventiler

Kontraventiler er normalt placeret i sikkerhedskredsløb. De er nøglekomponenter i arbejdet med driftssikkerhed, fordi de sikrer ensrettet flow, når det er påkrævet.

Se her i videoen, hvordan SMC kan hjælpe dig med vores 6 kundetilpassede ydelser til din maskinsikkerhed:

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Relevante downloads

"Maskinsikkerhed er en integreret og vigtig del af processen med at udvikle en maskine. Det skyldes, at sikkerhed har en positiv indvirkning på kvaliteten og også er en kilde til reelle konkurrencefordele.
SMC er din kompetente partner. Derfor støtter vi dig i implementeringen af pålidelige og økonomiske løsninger og i skabelsen af en håndgribelig merværdi."

Clement Pucher | Manager European Working Group Safety Technology

Vil du læse mere om:

Hør her i videoen, hvordan du kan aflufte i en nødsituation

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.