Industrielt vedligehold
Udforsk SMC's produktprogram og nyttige værktøjer og find din perfekte løsning til færre driftsstop.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Korrigerende vedligehold
Forebyggende vedligehold
Prædiktivt vedligehold
Pålidelighedscentreret vedligehold
Hvis fejlen allerede er opstået: Den mest traditionelle måde at udføre vedligeholdelseshandlinger er ved at rette hændelser. Grundlaget for korrigerende vedligehold består i at identificere og udskifte dele, der kompromitterer produktionen på grund af en form for fejl.
Kontroller to angivne tal samtidigt, og udnyt fordelene ved IO-link for pålidelig og hurtig overvågning.
Neutraliser statisk elektricitet i din produktionslinje for at undgå kvalitetsproblemer i slutproduktet, forstyrrelser og andre problemer, der stammer fra statiske ladninger.
Centraliser overvågningen af enhver flow-, temperatur- eller tryksensor, når bare den forbruger mindre end 50 mA og har 1-5 VDC udgang.
Takket være den blå farve spotter du nemt sugekoppen under kontamineringsinspektion.
Letter visuel bekræftelse af procesparametre og muliggør vedligeholdelseskontrol af filtre.
Et skridt foran failure: Hvorfor vente på et stop eller en fejl, før du skrider til handling? Forebyggende vedligehold kan hjælpe med at løse disse udfordringer og vil altid hjælpe med til at undgå unødvendige omkostninger.
Få højere produktivitet i din installation ved at overvåge dine produktcyklusser.
Bestem vedligeholdelsesperioder og identificer de dele, der har brug for vedligehold takket være funktionerne til selvdiagnose. Trådløs version er tilgængelig; ideel til støjbestandig og pålidelig kommunikation.
Vær til enhver tid opmærksom på maskinens lækage for at reducere uplanlagte stop. Tilsluttes til FRL-enheder for en alt-i-én løsning.
Forindstil værdier til reguleringen af dine aktuatorer og lav hurtige, visuelle kontroller takket være indikatoren lige under drejeknappen.
Muliggør optimal vakuumydelse og proceskvalitet. Du får også nem installation med push-in-fitting samt fleksibel montering.
Før behovet opstår: Dette populære udtryk består i at opstille en strategi til overvågning af udstyrets faktiske tilstand med det formål at forudsige en fejl, før den opstår.
Med denne kombination af regulator, trådløs hub og resttrykbegrænsningsventil kan du overvåge temperaturen, trykket og flowet i dit system og programmere nedlukningstider og standby-perioder for at spare energi i perioder med lav aktivitet.
Overvåg variablerne for dit væskeflow for at definere optimale arbejdsområder og planlægge vedligeholdelseshandlinger i henhold til målingerne.
Indhent løbende information om status på pneumatiske cylindre for til hver en tid at identificere aktuatoren position.
Styr din procestemperatur og overvåg parametrene med de avancerede kontrolfunktioner, der tillader selvdiagnose, kontrol og visning, alarmkoder, kommunikationsfunktioner og meget mere.
Få en automatisk regulering af tryk/vakuum, hvilket sikrer ensartet produktkvalitet takket være en trinløs kontrol af lufttryk, der er proportional med et elektrisk signal.
Indstil aktuatorens trindata og parametre direkte fra mastersiden og eliminer behovet for besværlig nulstilling, når der skiftes over controlleren. Brug IO-link-teknologien for hurtig dataindsamling.
Designet fra bunden: Søgning efter reduktion af unødvendige vedligeholdelsesomkostninger er baseret på FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) og er fokuseret på de forskellige fejl, der kan opstå, og de konsekvenser disse kan medføre.
Få nøjagtigt den luftkvalitet, din applikation kræver. Design og bestil det FRL-udstyr, din installation har brug for. Udvælg og konfigurer dit valg blandt komponenterne i SMC's program.
Design den ventilmanifold, der bedst passer til dine behov i ganske få trin og undgå at over- eller underdimensionere din maskine. Få en oversigt over komponenter og 3D -tegninger til din manifold.
Tilpas SMC-cylinderen til dine specifikke krav og definer de nøjagtige egenskaber, du har brug for i din cylinder. Alt sammen i en helt enkel ordreproces.
Få den sensorløsning, du leder efter ved at foretage valget efter serie, efter anvendeligt medie eller efter anvendelse. Det gør dit valg helt simpelt. Få også fuldt udbytte af switchenes funktioner.
Der er ingen produktionsproces, der kan opnå optimal produktivitet uden at have et godt vedligeholdelsesprogram. Men det ved du sikkert allerede. Siden industrielt vedligehold blev populært i det 20. århundrede, har de fleste produktionslinjer og fabrikker designet og implementeret vedligeholdelseshandlinger i deres processer. Ikke desto mindre er industrielt vedligehold en kultur for sig selv, som ikke kun består af reparation af maskiner, men indebærer, at hele produktionsteamet (teknikere, ingeniører, ledere osv.) er uddannet i den løbende forbedring af vedligeholdelsesstrategien for derved at reducere omkostninger, eliminere spild og opbygge en mere effektiv proces. Hvis du kun tænke dig at undersøge, hvilken stil der passer dig bedst, eller hvordan du kan forbedre dit program, så tag et kig på SMC's løsninger til industrielt vedligehold og hold din produktion i gang.