Fødevareindustrien
Fødevareindustrien er underlagt strenge lovbestemmelser. I sidste ende har vi alle brug for garantier på den mad, vi indtager. Derfor er disse normer en større udfordring under udviklingen af specifikke løsninger til denne branche. Ikke kun med hensyn til materialer, der garanterer giftfrie forbrugerprodukter, men også med hensyn til det hygiejniske design og korrosionsbestandigheden på de materialer, der skal bruges i rengøringsområderne.
Vi har løsninger klar til at opfylde de udfordrende krav til kontinuerlig drift 24/7. Guldstandarden til måling af produktionsproduktivitet. Komponenter med lang levetid, der holder trit med non-stop produktionsprocesser og samtidigt bidrager til god vedligeholdelse.
Vores team af eksperter, fordelt på 80 lande, kan prale af specifik ekspertise i at understøtte alle ovennævnte daglige udfordringer med enten standard- eller kundetilpassede løsninger, der understøttes af vores fem tekniske centre, hvoraf to er placeret i Europa.
Tjek vores løsninger til din branche
Se her hvordan du opnår sikkerhed og pålidelighed i din fødevareproduktion.
Fødevareforarbejdning
Emballering
Palletering
Energi effektive komponenter
I fødevarebranchen gælder strenge regler for produktion.
Herunder ser du nogle særlige komponenter til fødevarefremstilling helt overordnet. Fra FDA-compliant komponenter til elementer, der sikrer god luftkvalitet i din produktionsfacilitet.
Kontroller din fødevareproduktion
HF1-AC-D-X7000 Series
Ensure the right quality of the air with a product adapted to food environments
HF2-BAC Series
NSF-H1 grade grease and FDA compliant
CG5 Series Ensure excellent product resistance to typical cleaning agents
JSB Series Low pressure loss due to angle seat structure
TU-X214-serien
Fleksibel og knæk-resistent
8 forskellige farver.
KFG2H#-E Series
KFG2H#-C-serien
KPG-serien
Oil-fri og væskes kontaktflader er ikke metalliske
Dele er renset, samlet og dobbeltforpakket i et renrum.
HRS-serien
Høj temperaturstabilitet for forbedret ydeevne & driftssikkerhed.
Serie AW#-X2622
SUS 316
Særligt temperaturmiljø (-40°C)
Serie HYG
Vandtæt og nem at rengøre
Heavy duty
KKA Series
LEFSW Series
Blow efficiently. Blow safely.
Check your humidity, avoid moisture
Emballering - Termoformning, fyldning, forsegling, krympeindpakning, kasseopstilling, transport, kassepakning og håndtering af paller. Vi kan klare det hele. Find de rette produkter herunder.
ZP3P-serien
Silikonegummi i overensstemmelse med FDA21CFRSS1772600.
Serie ZP3P-JT
ZNC-serien
Bernouilli Gripper With Coanda Grip
-Coanda grip, prevent lateral slide
-FDA compliant
-Grip slippery or irregular surfaces
AFJ Series
HRS Series
For at minimere eller undgå vedligeholdelses- og reparationsomkostninger samt produktionstab på grund af nedetid er produkter af højt niveau afgørende. Derfor kan vi tilbyde komponenter og løsninger, som du til enhver tid kan stole på til en sikker drift.
MGP-Z-XC6 Series
Check our compact guide cylinder that assures a precise guide movement together with easy installation on your machine
CG5-X2977 Series
Food grade gaskets and seals, laser marking and NSF-H1 grease
ZP3C Series
Benefit from ZP3C’s great resistance to highly abrasive surfaces
ZK2*A Series
Advanced vacuum unit (ejector/pump/manifold systems) with low noise and high-efficiency options
ZL1/3/6 Series
Try our energy-saving, large flow rate, 3-stage diffuser construction ejector
En af hjørnestenene inden for energieffektivitet er at “Anvende komponenter med et energieffektivt design".
Vores R&D-ingeniører har udviklet en række løsninger, der tilbyder den samme ydeevne, men som involverer et smart design, der både udmønter sig i effektivitet og lavere regninger.
AMS20/30/40/60 Series
VMG-serien
20 % reduktion i strømforbruget.
ZHV Series
ZK2-A-serien
Ejektor med integreret vakuumstat.
KNH-serien
Designet for højere luft flowrate.
AS-R & AS-Q-serien
VEX-X115-serien
Ventil der modulerer luftindtaget.
Spørg os
ALDS-serien
Få en detaljeret rapport med præcis værdi og lokation for lækager.
VBA-serien
Designet til at give et højt tryk kun dér, hvor der er behov for det.
Find ud af, hvilke produkter der kan hjælpe dig med at forbedre din produktivitet og opnå enestående effektivitet med vores specielt designet til fødevareindustrien:
Vi er opmærksomme på, hvor forskellige processerne er i din industri. Nedenfor finder du vores specifikke svar på dem.
Between 2020 and 2027, the food processing market is expected to grow with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.04% according to Verified Market Search. The industry will have to increase its productivity while simultaneously dealing with a lack of workers and cost pressure.
Hos SMC Danmark har vi automationsløsninger til fiskeindustrien. Vi har kundetilpasset løsninnger der passer til din fiskeindustri.
Kontakt os for at høre mere.
Altid klar til at levere en konstant strøm af løsninger.
Find ud af, hvordan vi har hældt vores løsninger på flaske til din industri.
Find ud af, hvordan vi kan levere de perfekte løsninger.
Find din specialiserede opskrift på mejeriproduktionen
Se vores komplette løsninger til din proces
Tag et kig på vores effektive løsninger til produktion af dine lækre produkter
Appetitlige løsninger til snack-industrien.
Se perfekte ingredienser til din produktion.
Oplev vores nøgleløsninger til fremstilling af dine lækrerier
Vi forstår udfordringerne i proteinindustrien.
Se, hvordan vi kan skræddersy den perfekte løsning til dig.