Dækindustrien
Findes der nogen, der aldrig har tegnet et bil? Der var helt sikkert mindst tre elementer i din egen tegning: Vinduer, chassis og hjul. Ingen taler nogensinde imod, at biler har brug for hjul. Det princip er så basalt, at det gør dæk til noget helt grundlæggende i bilindustrien.
For at opnå høj konkurrenceevne uden at give afkald på den bedste kvalitet tilbyder SMC dig, der producerer dæk, de bedste følgesvende der vil garantere dig, at din fremstillingsproces udfylder sit fulde potentiale.
Find de produkter der kan hjælpe dig med at forbedre din produktivitet & opnå høj kvalitet med specielt designede løsninger fra SMC til dækproduktionsindustrien.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Blande
Forberede komponenter
Opbygge kernen
Opbygge dækket
Vulkanisering
Inspektion, håndtering & lagring
Den indledende fase i fremstillingen af et dæk kan ikke forstås uden at tale om de barske atmosfærer og den høje ydeevne, der kræves ved transport, dosering og vejning af kemikalierne samt ved blanding og afkøling af gummiblandingen.
JSXFA Series
Serie 55-CQ2
Serie IDFA
Serie ISE20/ZSE20
Forberedelse af komponenter er en kontinuerlig proces, der kræver konstant materialetilførsel og lange linjer. Det er yderst vigtigt, at maskinerne fungerer pålideligt og driftsikkert. Man skal udsættes for så få stop som muligt og garanteret konstant kvalitet over tid.
Serie IR
Serie KF
Serie IZT40/41/42
Serie ASV
Serie TH
Fra trådklargøring til den endelige samling af kernen har hver fase brug for en nøjagtig kontrol af procesbetingelserne. Kontroller trådens spænding, få en korrekt opvikling og håndter let de færdige dele med produkter til hvert formål fra SMC.
Serie LEY
Serie ITV
Serie MHC2
Serie AN00
I dette stadie er hastighed og driftssikkerhed nøglen til høj produktivitet. Med SMC kan du levere en innovativ løsning til din dækbygningsmaskine og give processen den kortest mulige tid ved at digitalisere operationerne.
Serie MLGP-Z
Serie SY
Serie EX600-W
Serie VEX1*0
Under hærdningsprocessen genereres høje temperaturer, og det er vigtigt, at komponenterne opfører sig korrekt under disse ekstreme forhold. SMC tilbyder et produkt til hver af de operationer, der finder sted på dette trin: Sprøjtning, læsning og losning, formning, formkøling, rengøring og procesventilautomatisering.
Serie KQG2
Serie VEX-X115
Spørg os
Serie D-MP
Det er afgørende at kontrollere, at dækkene sælges uden mangler, der kan påvirke deres ydeevne. Desuden vil et effektivt dækhåndterings-, transport- og opbevaringssystem forbedre anlæggets samlede produktivitet.
CVQ Series
RSQ-Z Series
Serie AC-D
Serie HRS090
Serie PA3000
“Uanset om det er design af et nyt automatisk doseringssystem til forblandere til dine råmaterialer, implementering af forudsigende vedligehold i dækopbygningen, øget energieffektivitet under hærdningen eller tilpasning af et grønt dækhåndteringssystem, kan SMC-produkter, ydelser og ekspertise tilføre konkret værdi til dit projekt.”