Bilindustrien
Hvis der er en industri, der genopfinder sig selv, er det bilindustrien - en fornyelse, der påvirker både selve bilen og produktionsprocessen. F.eks. er selvkørende biler nu en realitet – for bilindustrien er fremtiden her allerede.
Ud over vores løsninger, der er kompatible med standarder som f.eks. CNOMO, DIN, ISO, VDMA, ATEX eller NAAMS, kan vi tilbyde dig en lang række testede løsninger, som kan tåle barske arbejdsbetingelser. Produkter, der er stærke og robuste samt kompakte og lette komponenter til anvendelse i robotter.
SMC godkendelseslister og projektbøger til bilindustrien.
Vi kan give dig support, både med vores produkter og vores team af eksperter, i alle trin af produktionsprocessen: Karosseriopbygning, Stansning, Motorer og transmission, Maling og Afsluttende samling af bilen. Længere nede kan du se alt om vores løsninger for hver af disse processer.
Også leverandørsektoren er afhængige af vores erfaring og nyder godt af vores know-how samt vores skræddersyede løsninger til alle områder i forsyningskæden.
Vores globale teams af eksperter er uddannede til at yde support inden for nøgleområder som Industri 4.0 eller maskinsikkerhed. Vi har 1.500 erfarne teknikere fordelt på 5 tekniske centre (to af dem i Europa: Tyskland og Storbritannien), som er klar til at udvikle de skræddersyede løsninger, der mange gange er nødvendige.
Karosseriopbygning
Stansning
Motor og transmission
Lakering
Du finder vores toneangivende løsninger til samlebåndsteknologi, metalskæring og svejseprocesser nedenfor. Har du brug for en komplet løsning til en speciel anvendelse? Uanset, om du har brug for en standard- eller skræddersyet løsning, så kontakt vores designsupport team, så I kan udvikle jeres integrerede løsning sammen.
VQM-serien
CKZP-serien
Spørg vores eksperter
CKQ-/CLKQ-serien
CKZT* Series
Bore sizes (mm): 25, 32
Lightweight and compact
Force amplification with a toggle mechanism and lock function.
CKZ5T Series
Bore sizes (mm): 50, 63
Spatter-proof construction.
MGP Series
ISE7#-/ISE7#G-serien
CK1-Z1 Series
Bore sizes (mm): 40, 50, 63
Integrated speed controller valves.
Vores totalløsninger til levering, distribution og forarbejdning af karosseridele i stanseværkstedet.
MGZ-serien
MHM Series
•Adsorbs and holds with a magnet.
•Maximum gripping force 1000 N
•Double acting.
MGP-serien
MY2H-serien
ZP3-serien
ZK2-A-serien
•Ejector, pump and manifold system in a single unit
•Energy saving digital vacuum switch and a 2-stage ejector.
IR-serien
PF3A7-serien
Bredt flow måleområde med kun et produkt
CP96N Series
ISO15552
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
Maximum stroke 2000 mm.
Til bearbejdning af emner eller samling sikrer vores sortiment til drivlinjeprocessen dig den nødvendige driftssikkerhed, effektivitet og hastighed.
Et sortiment der omfatter: Kundespecifikke løsninger til luftforberedelse, systemer til cirkulationsstyring, løsninger til manipulation og -håndtering, en ventilportefølje, der er kompatibel med de mest almindelige fieldbus-protokoller samt specielle produkter til effektiv samlebåndstransport
RS2H-serien
LE-serien
ISA3-L Series
Rated distance range: 0.01 to 0.30 mm.
Repeatability: 5 µm or less (ISA3-FL).
Output: IO-Link or 2 outputs NPN/PNP.
IP67.
Consumption flow rate: 5 l/min. or less (ISA3-FL).
ISE20# Series
SY3000-/5000-/7000-serien
Kompakt design med højt flow
Hurtigere drift med reducerede cyklustider.
RS(D)Q-Z Series
På et autolakeringsværksted er sikker transport af karosseriet samt pålidelig og hurtig påføring af lak en forudsætning for at sikre høj kvalitet i slutproduktet.
Vores bidrag til dig inden for dette område er: Design og konstruktion af styreskabe, ventilterminaler til dyser, silikonefrie produkter, ventilsystemer til farveskift, procesventiler (reservedelsværksted), vokssystemer med ISO-cylindre samt andre produkter til de særlige udviklingstrin i lakeringsprocessen.
VCC-serien
IZS40-/41-/42-serierne
TD-, TLM-, TH/L-serierne
CP96 Series
•ISO 15552 Profile Body Cylinder.
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
•Strokes up to 2000 mm..
IN502-44/45 Series
Flow control independent of external factors
Combination of flow sensor and regulator in a single unit. No control program needed
Specific greases for industries such as food or automotive industry. Maximum flow rate of 1000 l/min
“The contemporary automotive sector, which is undergoing a phase of profound transformation, aims to provide reliable, intelligent cars that are increasingly focused on environmental sustainability, incorporating innovative technologies into production processes. SMC, with its global footprint and consolidated expertise, is the ideal partner to offer cutting-edge solutions and high value-added services to the entire automotive supply chain”.