Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

My account

×

Fieldbus System

Industrielt trådløst system

Søger du afbrydelsesfri industriel kommunikation med reducerede kabelføringsbehov?

Som eneleverandør tilbyder SMC en industriel løsning til trådløs kommunikation med ventiler og I/O'er. Systemet fås i en modulær version (EX600-W) og en kompakt version (EXW1) og er kompatibel med Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT og CC-Link.

Hvorfor vælge en trådløs løsning?

Ved at bruge en trådløs løsning undgår du produktionsafbrydelser på grund af løse eller ødelagte kommunikationskabler eller dårlige kontakter. Det eliminerer fejl forårsaget af elektromagnetisk støj takket være den bedre immunitet ved trådløs kommunikation. Derudover er der omkostningsbesparelser, da det fjerner behovet for ultrafleksible kabler, specielle svirvler,  og andre dyre løsninger. 

Dine fordele ved SMC's trådløse fieldbussystem:

  • Færre kabler og stik, nemmere montering og vedligeholdelse, lavere risiko for kabelbrud og afbrydelser. Når mindre bliver til mere - Med et trådløst system
  • Opnå fuldstændig pålidelig, støjresistent kommunikation - Frekvensspring og datakryptering på 2,4 GHz ISM-båndet
  • Kan anvendes overalt - Velegnet til alle applikationer, ideel til svejsning, værktøjsskift i robotarme eller indekserende arbejdsborde
  • Gør din produktion og dine maskiner mere fleksible - Simple konstruktionsændringer og hurtig tilslutning.

Vi kan hjælpe dig med at forbedre din produktivitet med vores innovative løsning.

 

Synes du det lyder spændende? Så ring til os på telefon 7025 2900 og få et tilbud allerede i dag.

"Trådløs I/O-teknologi har potentiale til at blive standard for os i situationer, hvor vi ønsker at mindske belastningen på netværket og have fleksibilitet til at placere ventiler og I/O-moduler frit"

– Siger Fredrik Lind, teknisk chef for PV Systems, som er kunde hos SMC.

Læs om fordelene PV Systems fik med trådløs system fra SMC

 

Optimer din produktion i dag

Med SMC's industielle, trådløse kommuniktationssystem tager du automatisering til et nyt niveu. 
Ved hjælp af vores trådløse feltbussystem kan du implementere I/O-løsninger samt IO-Link-løsninger mellem enheder.

Nedenstående systemdiagram illustrerer kompatibiliteten mellem baseenheder og fjernenheder samt eksempler på tilsluttede input/outputenheder.

Overview Wireless System

*Ikke kompatibel med EtherCAT

Wireless fieldbus system related information

Se "Less is definitely more" med EX600-W Serien

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Vores trådløse løsninger

FAQs

Contact us

The evolution of tyre manufacturing, Expert Report

Fill in the form below and you will get the technical paper directly in your inbox.

Ikke gyldig
Ikke gyldig
Din email er ikke gyldig
Ikke gyldig

(*) Mandatory fields