Første skridt i retning af energibesparelser er at forstå den nuværende tilstand på din fabrik fra et overordnet synspunkt.
Større bevidsthed er den vigtigste faktor.
Vidste du for eksempel, at det pneumatiske udstyr tegner sig for ca. 20 % af strømforbruget på fabrikken?
Luftblæsning står som den største strømsluger for over 40 % af alt luftforbrug. Herefter har vi aktuatorerne, der tegner sig for 14 % og vakuum med 9 %.
Konkrete tiltag
Ved at lade SMC tjekke tilstanden på din fabrik, bliver vi i stand til at foreslå dig forbedringer af udstyr og faciliteter, træning i fabriksovervågning og adgang til en bred vifte af andre nyttige tjenester.
Oplev nogle af SMC's luftbesparende produkter:
Serie IBG
85 % reduktion i luftforbrug
Serie AXTS-X2 Luftbesparende, lang levetid 50 % reduktion i luftforbrug
Serie ZK2-A Energibesparende, luftbesparende, støjsvag 93 % reduktion i luftforbrug
Serie ISA3-L Luftbesparende, støtter præventivt og prædiktivt vedligehold 60 % reduktion i luftforbrug
Serie VBA-X3145 Luftbesparende, støjsvag 40 % reduktion i luftforbrug 80 % reduktion i støj under drift
Serie HRL Energibesparende, pladsbesparende 30 % reduktion i strømforbrug
Download specs