Med SMC's anvendelse af topologioptimering - som er metoden til at finde det mest effektive design til et objekt på matematisk og mekanisk basis - i designprocessen, udvikler SMC produkter, der er mere kompakte og lettere sammenlignet med eksisterende produkter.
Dette resulterer i en stor reduktion i mængden af CO2-emissioner under produktionen.
Derudover kan disse produkter også bidrage til energibesparelse og CO2-reduktion under anvendelse.
Eksempler på reduceret udledning af CO2:
Trådløs kommunikation
Kompakt & let
Strømbesparende kredsløb
Intet behov for kommunikationskabler. Dette giver fordele som: Mindre arbejde med kabler, pladsbesparelser og mindre risiko for afbrydelser.
Oplev SMC's kabelfrie produkter:
Serie EX600-W CO2-udledning: Reduceret med op til 46 %
Med SMC's brug af topologioptimering i designprocessen designes mere pladsbesparende, lettere produkter med samme borestørrelse og slaglængde som eksisterende produkter
Stor reduktion i mængden af udledt CO2 under produktion
Oplev nogle af SMC's kompakte og lette produkter:
Serie JCQ CO2-udledning: 32 % reduktion
Serie JMGP
CO2-udledning: 39 % reduktion
Serie JCM CO2 -udledning: 31 % reduktion
Serie JMB CO2-udledning: 28 % reduktion
Serie JSY CO2-udledning: 5 % reduktion
Serie AF-A CO2-udledning: 1 % reduktion
Serie KQ2 CO2-udledning: 6 % reduktion
Serie JCQ CO2-udledning: 30 % reduktion
Serie JCM CO2-udledning: 54 % reduktion
Serie JMB CO2-udledning: 50 % reduktion
Serie NY SY CO2 -udledning: 46 % reduktion
Strømforbrug reduceres med ca. 75 % ved at reducere det wattforbrug, der kræves for at holde ventilen i en aktiveret tilstand.
Oplev nogle af SMC's produkter med strømbesparende kredsløb:
Serie JSY
Serie NY SY
Serie SY
Serie VP