Všeobecné informace o produktech
Vybrané prvky
Pohony
Elektrické pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potřebujete pomoci s výběrem produktů?
SMC eMatters
Pomoc & Podpora
Dokumenty ke stažení
Resources
O nás
Naše závazky
Média a události
Kde nás najdete
Vítejte u SMC !
Výroba mléčných výrobků
Mléko je zdrojem pro stovky různých výrobků, které jsou nezbytnou součástí našeho života. Přesto je mléko stejně všestranně choulostivým produktem, který je třeba ošetřovat a zpracovávat s maximální péčí.
Od společnosti SMC můžeme být tak všestranní a pečliví, jak to proces vyžaduje, a to díky naší široké nabídce produktů pro různé výrobní požadavky mlékáren. Můžeme poskytnout řešení pro všechny vaše potřeby, od tepelně odolných výrobků pro pasterizační fázi až po ventily s hygienickým designem pro prostory CIP.
Najděte produkt pro jakýkoli požadavek ve vašem výrobním procesu
Nástrčné spojky, šroubení a hadice
Lineární pohony
Pohony s vedením
Pohony odolné vůči prostředí
Úprava stlačeného vzduchu
Řada TH
Vynikající odolnost vůči chemikáliím a provozním teplotám až 200 °C
Řada KP
Rozvod stlačeného vzduchu a připojení pneumatických pohonů v čistém prostředí
Řada TP
Hadice pro použití v čistém prostředí
Řada KFG2
Garantovaný výkon ve vysoce korozivním prostředí, odolné proti agresivním chemikáliím a teplotám v rozsahu od -65 °C do 260 °C
Řada KQB2
Vynikající odolnost v korozivzdorném prostředí při teplotě max. 150 ºC
Řada KQG2
Vynikající odolnost v náročném a korozivním prostředí s provozní teplotou max. 150 ºC
Řada M
Pro použití v korozivním prostředí a ve stísněných prostorech
Řada KK
Okamžité spojení s integrovaným uzavíracím mechanismem
Řada ASG
Vhodný do oplachových zón, kde standardní škrticí ventily degradují, zejména v potravinářském a obalovém průmyslu
Řada CP96-C-X65
Profilový válec se svorníky dle normy ISO 15552, dvojčinný, jednostranná / průchozí pístnice, kombinace nastavitelného vzduchového a elastomerového tlumení
Řady CG5 / CJ5
Vhodné do potravinářského průmyslu použitím maziva třídy NSF-H1
Řada MGP-Z-XC6
Kompaktní válec s vedením, který zajistí přesný pohyb a snadno se instaluje na stroj
Řada MGQ
Ideální řešení pro zastavování nebo zvedání těžkých předmětů na linkách dopravníků
Řada CG1-Z
Vhodný pro široký rozsah použití jako upínání, Pick & Place aplikace a polohování v mnoha odvětvích průmyslu
Řada MGP-R/V-Z
Přesný pohyb v oplachových zónách
Řada CQ2-Z
Výhody široké nabídky provedení kompaktního válce, přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu ze dvou stran
Řada CQS
Kompaktní válec pro aplikace s malým průměrem válce a požadavkem na úsporu místa
Řada CQM
Kompaktní válec s integrovanými vodícími tyčemi a koncovou deskou pro přímou montáž předmětů
Řada CQU
Díky použití oválného pístu prostorově úsporný válec s nízkou hmotností
Řada SFDA
In-line filtr pro odstranění bakterií, kde části filtru v kontaktu s tekutinou jsou v souladu se směrnicí FDA
Systém sériového přenosu dat
Řada HY(D)B
Hygienické provedení kruhového válce se zvýšenou odolností proti vniknutí vody a snadným čištěním povrchu díky kruhovému profilu
Řada HY(D)C
V souladu s ISO/VDMA požadavky, zlepšená odolnost proti vniknutí vody díky nové konstrukci mazání
Řada HY(D)G
Voděodolný válec s vedením
Řada HY(D)Q
Základní typ válce v hygienickém provedení, snadné čištění povrchu díky novému designu
Řada CG5-X2977
Modrý stěrací kroužek a těsnění dle FDA směrnic, výrobní štítek vyznačený laserem a NSF-H1 mazivo
Řada HF2-BAC
Antibakteriální povrchová úprava, odstranění olejové mlhy, filtrace částic a bakterií pro sanitaci stlačeného vzduchu
Řada EX600 Nové možnosti sériové komunikace, maximální efektivita a snadná údržba
Řada EX260 Cenově výhodné řešení pro sběrnicové systémy, liniová topologie pro snížení nákladů a zkrácení doby instalace
Řada KFG2H-E
Certifikováno pro zabránění vniknutí a nahromadění pevných a kapalných nečistot, stupeň krytí IP69K
Řada KFG2H-C
Snížené riziko nahromadění zbytkové kapaliny
Řada KFG2-F
Vysoce korozivní prostředí, agresivní chemikálie a extrémní teploty mezi -65 °C až 260 °C
Řada KQB2-F
Korozivní prostředí s teplotou až 150 °C
Řada KQG2-F
Náročné a korozivní prostředí s provozní teplotou až 150 °C
Řada JSY5000-H
Řízení výroby potravin podle vašich požadavků, odolný vůči náročným podmínkám (IP69K) a s možností IO-Link komunikace
SY - nová řada
Vysoce spolehlivé ventily pro všestranné použití, stupeň krytí až IP67 zaručující ochranu i v náročných podmínkách a široký rozsah průtoku (191 - 1751 l/min)
Řada SY
Řada SY nabízí výrazný pokrok ve výkonu ventilu pro efektivní řešení vašich požadavků. Řada nabízí vysoký průtok s nízkou spotřebou energie v kompaktním designu.
Pneumatické pohony
Řada TL
Chemicky odolná hadice vysoké čistoty (materiál Super PFA), max. provozní teplota média 260 °C
Řada AF-A-X440
Vhodný do prostředí s teplotou max. 80 °C
Řada AR-B-X440
Různé rozsahy regulace tlaku, provedení do prostředí s teplotou max. 80 °C
Řada AW-B-X440
Řada SRH
Čisté regulátory tlaku vyrobené z korozivzdorné oceli, určeny pro agresivní a nekorozivní plyny
Ventily
Procesní ventily
Prvky z fluoropolymeru
Řada LVA
Jemné otevírání a zavírání zabraňující tvorbě mikrobublin, výrazně zvýšená životnost těsnění a snížená tvorba částic
Řada LVC
Eliminace ulpívání zbytkové kapaliny na konci vedení, konstrukce pouzdra zajišťuje konstantní průtok a minimalizuje mrtvý prostor
Řada VX3
Pro rozvod různých pracovních médií
Řada VND
Různé varianty provedení ventilu, otevření / zavření ventilu již při nulovém diferenčním tlaku
Řada TD
Ohebná, chemicky a tepelně odolná hadice
Řada LQ
Pro dávkování chemikálií, potravinářský, zdravotnický a polovodičový průmysl, atd.
Řada TU-X214
Vhodná pro potravinářský průmysl, 8 barevných variant
Řada TUL
Měkká hadice pro dávkování chemikálií, vnější vrstva z polyuretanu a vnitřní vrstva z fluoropolymeru
Řada PF2D5
Pro chemikálie a DI vodu
Řada SRF
Vhodný pro regulaci DI vody a N2 v čistém prostředí
Řada PAF
Vysoce výkonné čerpadlo konstruované s plastovými částmi tělesa, aby byla zajištěna kompatibilita při použití kyselin, zásaditých roztoků, DI vody a dalších kapalin
Prvky pro vakuum
Řada LEH
Jemná a bezpečná manipulace s funkcí identifikace velikosti uchopeného předmětu
Řada LES
Prostorově úsporný pohon vhodný pro polohování předmětů
Řada LZ
Pro standardní průmyslové aplikace, kompatibilní s driverem LC3F2
Řada AC-D
Čistota vzduchu v souladu s normou ISO8573-1:2010, čistý design pro zamezení hromadění nečistot a cizích částic
Řada AMS20/30/40/60
Úspora energie, více informací pro efektivní údržbu strojů, digitalizace rozvodu stlačeného vzduchu, bezdrátová komunikace
Řada C96
Široká nabídka provedení a krátké dodací termíny
Řada ZP3P
Modrá barva přísavky kontrastní s většinou barev potravin pro snadnou kontrolu
Řada ZP3C
Vysoká odolnost proti abrazivním povrchům
Řada ZP3P-JT
Řada ZK2*A
Vakuová jednotka v různých provedeních (samostatný ejektor / s externím přívodem vakua / pro montáž do bloku) se sníženou hlučností a volitelnou funkcí energy saving
Řada ZL1/3/6
3-stupňový ejektor s velkým sacím výkonem a volitelně s funkci energy-saving
Řada ZQ*A
Kompaktní a energeticky úsporné řešení pro tvorbu vakua
Ionizéry
Měření a detekce
Řada IZT40/41/42
Rychlá a účinná neutralizace elektrického náboje i v těžko přístupných prostorech. Ionizační prvky jsou přizpůsobeny pro provoz odděleně od řídicí jednotky.
Řada IZG10
Komfortní úchop a lehký chod ovladače
Řada IZD10
Malé rozměry a jednoduchá montáž
Řada IZE11
Vyhodnocovací jednotka ke snímači elektrostatického náboje IZD10
Řada IZH10
Kompaktní, s podsvětleným displejem