Všeobecné informace o produktech
Vybrané prvky
Pohony
Elektrické pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potřebujete pomoci s výběrem produktů?
SMC eMatters
Pomoc & Podpora
Dokumenty ke stažení
Resources
O nás
Naše závazky
Média a události
Kde nás najdete
Vítejte u SMC !
Potravinářský průmysl
Potravinářský průmysl je velice ovlivněn přísnými právními předpisy. Nakonec všichni požadujeme určitou garanci na potraviny, které konzumujeme. Proto jsou tyto normy pro všechny hlavním tématem při vývoji konkrétních řešení pro toto průmyslové odvětví. Nejen z hlediska materiálů, které zaručují netoxické výrobky pro konečné spotřebitele, ale také z hlediska hygienického designu, odolnosti materiálů proti korozi použitých v čistých prostorech.
Kromě dodržování souvisejících potravinových předpisů má společnost SMC připravena řešení, která splňují náročné požadavky nepřetržitého provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zlatý standard pro měření produktivity výroby. Komponenty s dlouhou životností udržují krok s nepřetržitými výrobními procesy.
V současné době má společnost SMC zastoupení v 83 zemích, ze kterých podporuje jakoukoliv globální poptávku. Díky 5 technickým centrům v rámci celého světa, garantuje SMC nabídku zákaznických řešení dle vašich požadavků.
Prozkoumejte komplexní řešení společnosti SMC přizpůsobená pro zajištění bezpečnosti potravin a shody s předpisy, které jsou nezbytné pro vaše potravinářské provozy.
Objevte naše klíčové řešení pro potravinářský průmysl
Podle Verified Market Search se očekává, že v letech 2020 až 2027 poroste trh se zpracováním potravin složenou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 6,04 %. Průmysl bude muset zvýšit svou produktivitu a současně se vypořádat s nedostatkem pracovníků a tlakem na náklady.
Čistý design
Celková efektivita zařízení (OEE)
Prvky pro úsporu energie
Ostatní
Vlhké prostory vyžadují prvky, které zajišťují odolnost a čistý design, aby je bylo možné snadno omýt. Hygienické požadavky a samotná bezpečnost potravin navíc vyžadují, aby nabízely vysokou odolnost vůči korozním vlivům prostředí, jako je vlhkost, špína, chemikálie ze samotných potravin.
Řada JSY5000-H
Řada CDG5-X2977
mechanicky a chemicky odolný, vhodný do čistého prostředí
Řada KFG2H#-E
Řada HY
zvýšená odolnost proti vodě
snadné čistění
Řada KFG2H#-C
Řada KPG
zcela bez maziva, povrchy ve styku s kapalinami nejsou vyrobeny z kovu
díly jsou čištěny, sestaveny a dvojitě baleny v čistých prostorách
Řada ZH-X267
všechny části z korozivzdorné oceli
maximální provozní teplota: 260 °C
bez maziva
Řada JSXFA
Aby se minimalizovaly náklady na údržbu a opravy nebo aby se jim předešlo, stejně jako výrobní ztráty způsobené výpadky, je nezbytná vysoká úroveň dostupnosti systému. Proto můžeme nabídnout komponenty a řešení, na které se můžete kdykoli spolehnout, a to i při vysokých taktovacích frekvencích a nepřetržitém provozu.
Řada IZS40/41/42
rychlé odstranění statické elektřiny
možnost odstranění statické elektřiny i když není přiveden stlačený vzduch
Řada AC-D
čistý design pro jednotný vzhled
třídy čistoty vzduchu dle normy ISO8573-1:2010
široká nabídka příslušenství
Řada HF1-AC-X7000
Řada PF3A7*H
vhodná média: stlačený vzduch a dusík
vhodný pro přímou montáž do jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu
Řada PF3W
vhodná média: voda, etylenglykol, DI voda a chemikálie
možnost montáže do bloku
3-barevný displej a 2 současně zobrazované hodnoty
Řada G#-L
červená a zelená zóna nabízí lepší viditelnost tlakového rozsahu
4 průměry manometrů
Řada KQG2
bez maziva nebo v souladu s FDA (řada -F)
kompaktní a lehké
vhodné pro páru
Řada CG5
vysoká odolnost proti korozi
ideální pro mycí aplikace
mazivo NSF H1
prodoužená životnost
Řada TPS-TPH
standardní polyolefinové a měkké polyolefinové hadice pro vlhká prostředí
průměr hadice: 4 až 12 mm
Jedním ze základních kamenů je i téma efektivity energií a využívání "efektivně navržených komponentů". Naši experti z oddělení výzkumu a vývoje vyvinuli řadu řešení, která nabízejí stejný výkon, ale zahrnují chytrý design, který se projevuje jak v účinnosti, tak v nižších nákladech.
Řada VBA
dvoj až čtyřnásobné zvýšení tlaku pouze tam, kde je potřeba
snížená hlučnost
Řada VMG
snížení spotřeby energie o 20 %
široký rozsah nastavení průtoku
Řada ZHV
Řada ZK2-A
tiché a energeticky úsporné řešení
energy saving provedení: po dosažení požadované hodnoty vakua se přívod stlačeného vzduchu vypne
Řada KNH
navrženo pro zesílení průtoku vzduchu
Řady AS-R a AS-Q
snížení spotřeby stlačeného vzduchu díky regulaci tlaku a průtoku
vhodné pro aplikace se zpětným zdvihem pohonu bez zátěže
Řada VEX-X115
plynulá regulace tlaku vzduchu proporcionálně k úrovni vstupního elektrického signálu
automatické snížení tlaku vzduchu při odstávce stroje
Řada ALDS
detekce úniků ve stroji po celou dobu jeho životnosti
měření, lokalizace a kontrola úniků možné během krátkého přerušení provozu stroje
snadno se integruje do softwaru stroje
Řada AMS20/30/40/60
V potravinářském průmyslu je nezbytné plnit přísné předpisy, kterými se řídí každodenní výroba potravin. Níže naleznete výběr našich řešení pro potravinářský průmysl pro všeobecné použití. Od komponentů vyhovujících požadavkům směrnicím FDA až po prvky, které zajistí dobrou kvalitu vzduchu ve vaší provozovně.
Řada TU-X214
v souladu se směrnicemi FDA a EU 10/2011
flexibilní a odolná proti zlomení
8 barevných variant
Řada ZP3P
materiál přísavky: silikon vhodný pro potravinářský průmysl dle směrnic FDA21CFRSS1772600
Řada ZNC
Řada MQP
dlouhá životnost
plynulý a přesný lineární pohyb i při nízkých rychlostech
Řada AFF/AM/AMD
nižší provozní náklady
snížená tlaková ztráta na filtrech (5 kPa nebo méně)
Řada IDH
stabilní přívod suchého čistého vzduchu s nastavitelnou teplotou a tlakem
Řada HRS
výborná teplotní stabilita pro vyšší výkon a spolehlivost
Řada SFDA
Zjistěte, které produkty vám pomohou zvýšit produktivitu a dosáhnout vynikající efektivity díky našim speciálně navrženým produktům pro potravinářský průmysl:
Jsme si vědomi různorodosti různých procesů ve vašem odvětví. Níže naleznete naše konkrétní odpovědi k nim.
Specifická řešení pro výrobní proces nápojů.
Zjistěte, jak máme nalahvované naše řešení pro váš obor.
Specifická řešení pro výrobu piva.
Objevte, jaká řešení můžeme servírovat pro vaše odvětví.
Průmyslová automatizace pro výrobu mléčných produktů.
Podívejte se na naše "zralé" řešení pro váš proces.
Specifická řešení pro výrobní proces pochutin.
Objevte naše ideální ingredience pro váš průmysl.
Podívejte se na naše řešení pro výrobu vašich lahodných produktů.
Objevte naše klíčová řešení pro výrobu vašeho pečiva.
Rozumíme výzvám průmyslu pro výrobu proteinových produktů.
Podívejte se na naše řešení vyvinutá na míru pro vás.