Všeobecné informace o produktech
Vybrané prvky
Pohony
Elektrické pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potřebujete pomoci s výběrem produktů?
SMC eMatters
Pomoc & Podpora
Dokumenty ke stažení
Resources
O nás
Naše závazky
Média a události
Kde nás najdete
Vítejte u SMC !
Obalový průmysl
Důvodem pro vznik obalů byla dodávka zboží od výrobce k spotřebiteli. V současné době se však funkce obalů rozšířila i na jeho ochranu a zachování. Zákaznické trendy podpořené technologickými inovacemi umožnily vznik komunikace, propagaci a možnosti odlišení v klíčových funkcích.
Nicméně náš hlavní závazek vůči obalovému průmyslu zůstal nezměněn.
Tepelné tvarování, plnění, těsnění, balení do smršťovacích fólií, montáž obalů, přeprava, balení do obalů, paletizace. To jsou některé z částí procesu.
Toto jsou naše řešení a hlavní výhody pro vás:
Podporujeme vás v každé fázi vašeho procesu. Podporujeme vás celosvětově. Podporujeme vás přes naše odborníky na obalový průmysl. Rádi s vámi prodiskutují konkrétní požadavky pro vaše aplikace.
Navštivte náš online digitální katalog a inspirujte se prvky do vašeho průmyslového odvětví.
“Vzhledem k tomu, že většina továren pracuje v nepřetržitém provozu a výrobní místa jsou uspořádána v nepřetržitém toku od integrace primárního materiálu přes jeho zpracování až po balení, způsobí jakákoli porucha součástky zastavení výroby, což stojí továrnu čas a peníze. OEE (Overall Equipment Effectiveness) lze podstatně zlepšit použitím digitálních řešení prediktivní údržby, školením obsluhy a maximalizací spolehlivosti výrobků.".”
Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.
Produkty a materiály v souladu s vašimi procesy
Vysoká rychlost a dlouhá životnost
Manipulace
Digitalizace
Regulace teploty médií
Odstranění statické elektřiny
Řada HF1-AC-D-X7000
Dotaz na SMC
Řada HF2-BAC
Řada SFDA
Řada CG5-X2977
Řada HY
Řada LEY
Řada JSY5000-H
Řada VFN2120N-X23/36
Řada KFG2H
Řady KQB2-F/KQG2-F
Řady TD, TLM, TH/L
Řada ZP3P
Řada ZP3P-JT
Řada DXT1215
Řada SX10
Řada RHC
Řada CQ2-XC4
Řada CG1-XC4
Řada CM2-XC4
Řada MB-XC4
Řada MGP-XC4
Řada MXQ-XC4
Řada MH
Řada ZP3C
Řada ZH-X185
SY - nová řada
Řady MQQ/MQM/MQP
Řada ZK2*A
Řada ZKJ
Řada ZHP
Řada ZXP-X1
Řada JMHZ2-X7400B/X7500
Řada AFJ
Řada ZP2V
Řada MACM
Řada MA
Řada MHS
Řada AMS20/30/40/60
Řady EXW1 / EX600-W
Řešení s IO-Link
Řada EX600
Řada EX260
Řady LE / JXC
Řada HRSH
Řada HRS
Řada HRSE
Řada HRS-R
Řada IDH
Řada IZS40/41/42
Řada IZT40/41/42
Řada IZT43
Řada IZN10E
Řada IZF10/21/31
Řada IZG10
Řada IZD10
Řada IZH10
Řada IZE11
Zjistěte, jak zvýšit svou (energetickou) účinnost bez omezení výkonnosti.
Technická výzva udržitelnost obalového průmyslu
By Jorge Salgado, Food & Packaging Industry Manager, SMC Spain
AUGUST 2021 The trend is clear, and there is no going back. Consumer environmental and sustainability concerns, in terms of plastic pollution and the rise of Circular Economy principles consciousness compel the packaging industry towards a more ethical packaging. This means using material easier to recycle like monolayer plastic or paper and reducing the quantity of material used. Moving towards sustainable packaging brings technical challenges to packaging machines. Furthermore, ensuring higher sustainability goes through higher efficiency. How? Keep on reading.
Read more
By Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe
JUNE 2021 Between 2020 and 2027, the food processing market is expected to grow with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.04% according to Verified Market Search. The industry will have to increase its productivity while simultaneously dealing with a lack of workers and cost pressure. As most automation companies are focused on machine builders, SMC is differentiating itself by being present with the food manufacturers on their factory floor in order to identify the food industry’s most pressing challenges and help to overcome them. In order to improve their productivity, factories must reduce downtime, implement more automation and improve energy efficiency, machine safety and hygiene.
Více informací