Pojďme řešit vaše individuální požadavky na aplikaci společně.
Tlakem na dosažení vyšší produktivity, zaváděním více automatizovaných procesů a průběžných analýz dat, se stala inteligentní výroba (Smart Manufacturing) důležitým cílem dneška. Tento technologicky hnaný přístup používající přes internet propojené stroje, tak aby se dal monitorovat celý výrobní proces, vede k vývoji inteligentních produktů.
IO-Link snímače, IO-Link master a IO Link řídicí prvky od SMC jsou příklady těchto inteligentních produktů, které umožňují zvýšení produktivity a snížení nákladů.
Nová technologie dělá snímače a řídicí prvky inteligentnější, ale...
Co je IO-Link doopravdy?
IO-Link (IEC1131-9) je otevřený sériový komunikační protokol, který umožňuje obousměrnou výměnu dat ze snímačů a zařízení, které jsou připojeny k masteru. IO-Link master může přenášet tato data přes různé sítě, komunikační sběrnice nebo interní sběrnice a zpřístupňuje tak data pro okamžitý zásah nebo dlouhodobou analýzu pomocí průmyslového informačního systému (PLC, HMI, atd.). Každé zařízení IO-Link má tzv. IODD soubor (IO Device Description), který popisuje dané zařízení i jeho možnosti.
Věděli jste, že...
IO-Link není další typ sériové komunikace? Je to "point-to-point" komunikace mezi kompatibilním IO-Link masterem a komunikačním zařízením. Jelikož je IO-Link otevřený protokol, tak master je dostupný prakticky pro každou komunikační sběrnici nebo automatizační systém (PLC).