Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Bezpečnost strojů

Zaměřeno na bezpečnost

Bezpečnost vytváří důvěru. Jako silný a spolehlivý partner v oblasti průmyslové automatizace s pneumatickými a elektrickými systémy vás chce společnost SMC kompetentně a spolehlivě provázet během celého životního cyklu vašeho stroje a při tom také zodpovědět a profesionálně vyřešit všechny relevantní dotazy ohledně bezpečnosti procesu.

Od individuálně navržených strojů až po vysoce komplexní systémy splňujeme nejen všechny požadavky na flexibilitu a produktivitu, ale také na úplnou bezpečnost uživatelů a provozu.

Abychom to ve vaší společnosti zajistili, nabízíme inovativní a na míru šitá bezpečnostní řešení a k tomu vhodné prvky vyhovující normě ISO 13849. Úkolem je dosažení co nejvyšší minimalizace rizik a ochrany obsluhy strojů.

Úspěch celku spočívá v detailu. U všech otázek týkajících se vaší bezpečnostní technologie spoléháme na osobní nasazení. Máme velký tým odborníků pečující o zákazníky v celé Evropě a širokou distribuční síť. Pro vás to znamená: náš kompetentní tým působí přímo ve vaší oblasti a je vám plně k dispozici včetně osobního kontaktu.

Důraz je kladen na bezpečnost mezi člověkem a strojem.

SMC řešení pro bezpečnostní funkce

Použijte PneuSAFE pro výběr správných produktů podle ISO 13849 pro vaše bezpečnostní aplikace. S tímto nástrojem získáte TÜV-ověřená pneumatická schémata, soupisky prvků a popisy nejběžnějších bezpečnostních funkcí.

Informace o bezpečnostních parametrech SMC prvků

Získejte všechny klíčové parametry týkající se bezpečnosti a stáhněte si požadované soubory SISTEMA. Tento software společně s ověřenými informacemi o produktu slouží jako podpora pro rychlou a spolehlivou tvorbu bezpečnostního obvodu.

“Bezpečnost strojního zařízení je nedílnou a důležitou součástí procesu vývoje strojního zařízení, ve svém pozitivním dopadu je základním znakem kvality a zdrojem skutečných konkurenčních výhod.
Společnost SMC vás podporuje jako kompetentní partner při zavádění spolehlivých a hospodárných řešení a vytváření hmatatelné přidané hodnoty.”

Clement Pucher | Manager European Working Group Safety Technology

Doplňující informace

Získejte více informací

Přesvědčte se sami, jak vás může SMC podpořit s 6 službami vytvořenými na míru pro bezpečnost strojů.

Ventily pro odvzdušnění a dvouruční ovládání

SMC nabízí bezpečnostní ventily pro dvojité odvzdušnění zbytkového tlaku. Společně s dvouručním ovládáním jsou všechny konstruovány dle normy EN ISO 13849.
Přesvědčte se sami na videu.

Ventily a ventilové bloky

Portfolio prvků SMC obsahuje i takové ventily, které jsou schopny ovládat směr průtoku se speciálně přidanou funkcí, díky níž je stroj spolehlivější a bezpečnější.
Tady jsou některé z nich.

Naše nejoblíbenější ventily řady SY pro bezpečnostní aplikace

K dispozici jsou různá provedení SY ventilů speciálně navržených pro použití v bezpečnostních obvodech.

SY-X350 s mechanickou pružinou                            SY-X31 pro ovládání pilotního vzduchu se snímačem polohy šoupátka
SY-X25 s aretací šoupátka                                         SY-X310 pro ovládání pilotního vzduchu se snímačem tlaku
SY-X30 se snímačem polohy šoupátka

Odkazy na technickou dokumentaci k příslušným ventilům naleznete níže.

Regulátory tlaku

SMC vám nabízí široký sortiment regulátorů tlaku k řízení tlaku vzduchu v hlavních rozvodech vašeho závodu. Obsahuje varianty s modulární konstrukcí, která umožňuje společnou montáž s ostatními prvky pro úpravu stlačeného vzduchu nebo do bloků pro řízení různých úrovní tlaku ve stejnou dobu. Vyberte si ten, který vám vyhovuje.

Škrticí ventily

SMC nabízí široké portfolio škrticích ventilů pro přímou montáž do připojovacího závitu pneumatického válce. To eliminuje problém prasknutí hadice a zvyšuje bezpečnost stroje. Do nabídky patří i ventily pro odvzdušnění zbytkového tlaku v případě zastavení pohonu. Takto může být zajištěn bezpečný proces údržby.

Zpětné ventily

Zpětné ventily jsou obvykle umístěny v bezpečnostních obvodech. Jsou to klíčové prvky spolehlivosti, díky nimž je průtok stlačeného vzduchu v případě nutnosti jednosměrný.