Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Aplikace pro Life Science

Mezinárodní tým specializovaných odborníků je vám k dispozici

Potřebujete technologicky vyspělá řešení, kvalitní prvky s dlouhou životností a případně i minimální zástavbové rozměry?

Nezáleží na tom, jestli jste malá organizace nebo velká nadnárodní společnost. SMC Vám nabízí:

  • Materiály odolné mnoha různým typům provozních médií, včetně těch nejagresivnějších
  • Systémy pro manipulaci s médii
  • Tichá zařízení pro regulaci teploty médií (chillery)
  • Prvky z akrylu určené pro aplikace s nároky na vysokou čistotu.
  • Speciální čerpadla
  • Miniaturní ventily

Více informací

Navštivte náš online digitální katalog a inspirujte se prvky do vašeho průmyslového odvětví.

A také zkušený mezinárodní tým odborníků z oblasti Life Science.

Hledáte speciální řešení?

SMC se Vám přizpůsobí - celosvětově s 5 technickými centry (2 z nich v Evropě) a 1500 inženýry garantuje vytvoření zákaznických řešení použitím 12.000 základních SMC prvků dle Vašich požadavků.

Prozkoumejte Inspirace s SMC

Optimalizovaná manipulace s kapalinami pro analyzátory pro vědy o živé přírodě. 

Philippe Pinto - Industry Manager Life Science, Evropa

Kdo ještě neslyšel o testu PCR? Diagnostika in vitro (IVD) obecně a analyzátory v konkrétnějším smyslu vždy hrály ve společnosti klíčovou roli, protože se jedná o neinvazivní testy prováděné na biologických vzorcích (například krvi, moči nebo tkáních) za účelem diagnostiky nebo vyloučení onemocnění. Covid-19 postavil IVD do centra pozornosti a diagnostické testy jsou bohužel běžnou součástí našich každodenních rozhovorů. Odborníci v oblasti IVD již věděli, že včasná diagnóza může znamenat rozdíl; že správná diagnóza může znamenat rozdíl.

Více informací>

Doplňující informace

Jsme odborníky ve vašem průmyslovém odvětví                          

Jsme si vědomi různorodosti procesů ve vašem odvětví. Níže naleznete naše konkrétní řešení: