Všeobecné informace o produktech
Vybrané prvky
Pohony
Elektrické pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potřebujete pomoci s výběrem produktů?
SMC eMatters
Pomoc & Podpora
Dokumenty ke stažení
Resources
O nás
Naše závazky
Média a události
Kde nás najdete
Vítejte u SMC !
Automobilový průmysl
Využijte odbornosti našich inženýrů a techniků během celého výrobního procesu, od přípravy médií, ovládání a senzorů až po vakuovou techniku a akční členy.
Naše specializované produkty se používají ve všech výrobních cyklech vozidla:
Také dodavatelský průmysl (Tier1) důvěřuje našim zkušenostem a těží z našeho know-how a našich zákaznicky specifických řešení pro všechny oblasti použití.
Vždy se přitom zaměřujeme na relevantní témata, jako jsou energeticky úsporné komponenty a bezpečnost strojů, stejně jako inovativní vývoj v oblasti Průmyslu 4.0.
"Cílem současného automobilového průmyslu, který prochází fází hluboké transformace, je poskytovat spolehlivé a inteligentní automobily, které se stále více zaměřují na ekologickou udržitelnost a do výrobních procesů zavádějí inovativní technologie. Společnost SMC je díky svému globálnímu působení a konsolidovaným odborným znalostem ideálním partnerem, který nabízí špičková řešení a služby s vysokou přidanou hodnotou pro celý dodavatelský řetězec automobilového průmyslu."
Přejděte na online verzi konfigurátoru.
Pro více informací nás kontaktujte: Emailová adresa: sales@smc.cz Telefonní číslo: +420 541 424 648
Svařovna
Lisovna
Motorárna
Lakovna
Montáž baterií
Finální montáž
Nabízíme optimální řešení pro dopravníky, řezání materiálu a svařovací procesy. Potřebujete kompletní řešení pro speciální aplikace? Nezávisle na tom zda jde o standardní nebo zákaznické řešení, kontaktujte nás a společně nalezneme vhodná řešení.
Řada VQM
Dotaz na SMC
Válec s integrovaným snímačem síly a polohy pro vysokorychlostní polohování. Vhodné pro svařování, montáž a zkušební aplikace. Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
Řada EX600-W
Řady CKZT / CKZ3T
Řada CKZP
Řada CKQ / CLKQ
Řada MGPA
Řady ISE7#/ISE7#G
Řada TR*
Řada ASB-D
Řady KQ2, KQB2, KR-W2
Prohlédněte si naše chladicí jednotky (chillery) na specializovaných stránkách SMC.
Kompletní řešení pro dodávku, distribuci a začlěnění do procesu ve svařovně a lisovně.
Až čtyřnásobné zvýšení lokálního tlaku
Řada MGZ
Řada MHM-X6400
Řada MGPM
Řada MY2H
Řada ZK2
Řada ZP3
Řada IR
Řada PF3A7
Řada AU
Řada HOW/HOWF Chlazení oleje v hydraulických systémech
V motorárně, kde dochází ke sloučení obrábění s montáží součástí, vám rozsah našich prvků zajistí spolehlivost, účinnost a požadovanou rychlost.
Sortiment obsahuje: jednotky úpravy stlačeného vzduchu, systém řízení chladicího okruhu, řešení pro manipulaci, portfolio ventilů kompatibilních s většinou komunikačních protokolů stejně jako speciální prvky pro efektivní transport.
Řada RS2H
Řada LE
Řada ISA3
Řada ISE20B
Řady SY3000 / 5000 / 7000
kompaktní provedení s vysokým průtokem
reakční doba: od 10 ms
V lakovně je předpokladem pro zajištění vysoké kvality konečného výrobku bezpečná přeprava karoserie a spolehlivá a rychlá aplikace laku.
SMC přínos pro vás v této oblasti se projevuje v návrhu a konstrukci rozvaděčů, ventilových bloklů pro ovládání trysek, výrobcích bez silikonu, systémech pro výměnu barev, procesních ventilech, systémech pro nanášení vosků pomocí ISO válců a také dalšími produkty pro speciální požadavky procesu lakování.
Řada VCC
Řady IZS40 / 41 / 42
Řady TD, TLM, TH/L
Řady C#96, C95, C85, C55
Řada A*-D
Řady AFF, AM, AMD, AMK
Pro montáž bateriových celků lze využít standardních řad produktů, případně upravených standardních produktů pro provozy výroby baterií typu 25A-, které neobsahují měď a zinek.
Pročtěte si naši brožuru na toto téma
Pokud vás zajímají standardní prvky, přejděte na náš digitální katalog.
Konečná montáž a svařování vyžadují zaručenou přesnost a účinnost. Na základě těchto principů představujeme návrhy řešení pro manipulaci a dopravníky. Součástí nabídky jsou ventily, narážkové válce nebo ionizéry, vše pro zvýšení spolehlivosti vašich procesů.
Řada VR51
Řada ZHP
Pročtěte si naši brožuru na téma Modulární systém pro stavbu manipulátorů
Brožura