Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Naše řešení s IO-Link

IO-Link chytré řešení pro vaši výrobu

Významné změny ve štíhlé výrobě - její zaměření se opět změnilo.

Tlakem na dosažení vyšší produktivity, zaváděním více automatizovaných procesů a průběžných analýz dat, se stala inteligentní výroba (Smart Manufacturing) důležitým cílem dneška. Tento technologicky hnaný přístup používající přes internet propojené stroje, tak aby se dal monitorovat celý výrobní proces, vede k vývoji inteligentních produktů.

IO-Link produkty od SMC vám mohou pomoci zvýšit produktivitu a snížit náklady, poskytnout dynamické výrobní procesy a nasměřovat k Chytrým flexibilním řešením, které průmysl hledá. Navíc vám umožňují neustále zlepšovat strategii průmyslové údržby ve vaší společnosti.

Pro více informací o našich chytrých řešeních pro vaše stroje si prohlédněte naše nejnověší IO-Link produkty.

Co získáte s použitím IO-Link?

  • Úsporu času a penez díky sníženým nárokům na kabeláž.
  • Inteligentní komunikaci se standardními senzory bez dalších nákladů.
  • Snížení skladových zásob náhradních dílů díky standardizaci vstupních / výstupních modulů.
io-link-architectures.jpg

Doplňující informace

Mohlo by vás také zajímat

Explore The SMC Expertise Hub

IO-Link to move easily to smart sensor

By Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centr

When it was launched in 2009, IO-Link was unlike anything the industry had ever seen before. IO-Link is not a fieldbus, but an ally to fieldbus. IO-Link connects automation IO-devices in a way that other solutions haven’t been able to offer.

Read more >

Objevte naše IO-Link řešení

  • Bezdrátová komunikace

  • Base

  • Senzory

  • Pohony

Bezdrátová komunikace

Využijte výhod nejnovějších technologií díky jejich kombinaci - komunikace bezdrátově prostřednictvním IO-Link.

Base

Transparentnost dat na úrovni senzorů a pohonů až na úroveň automatizace prostřednictvím IO-Link master.

Pohony

Přenos parametrických dat k pohonu pomocí IO-Link

Co je IO-Link 

IO-Link (IEC1131-9) je otevřený sériový komunikační protokol, který umožňuje obousměrnou výměnu dat ze snímačů a zařízení, které jsou připojeny k IO-Link masteru. IO-Link master může přenášet tato data přes různé sítě, komunikační sběrnice nebo interní sběrnice a zpřístupňuje tak data pro okamžitý zásah nebo dlouhodobou analýzu pomocí průmyslového informačního systému (PLC, HMI, atd.).

IO-Link výhody od SMC

Dostupnost většího množství dat

K dispozici jsou tři primární datové typy, které rozdělujeme na cyklická data (data jsou pravidelně přenášena) nebo na acyklická data (data jsou přenášena dle potřeby nebo na vyžádání).

  • Procesní data - Data, které zařízení čte.
  • Servisní data - Informace o samotném zařízení.
  • Provozní data - Oznámení (diagnostika).

Diagnostika zařízení

Není třeba čekat na procesní selhání, aby mohlo dojít k výměně snímače.

Díky implementaci technologie IO-Link jsou zařízení neustále monitorována, aby bylo možné zjistit jejich stav pomocí provozních dat

V závislosti na zařízení můžeme sledovat, zda není poškozeno nadměrnou teplotou, tlakem, zda není mimo dovolený rozsah, zda nedošlo k interní chybě, atd.

Standardní připojení

Celý přenos naměřených dat je digitální, všechny parametry zařízení jsou uloženy v IO-Link masteru. Přenos dat je založen na 24 V signálu a nejsou požadovány žádné stíněné vodiče.

Vzdálený přístup

Uzpůsobená řešení nabízí průběžnou změnu parametrů. Celkové nastavení ovládání z řídicího systému (PC) minimalizuje čas a zvyšuje dostupnost stroje.

Snadná výměna zařízení

Výměna Plug & Play zjednoduší připojení: společný konektor pro komunikaci a elektrické napájení. Parametry jsou uloženy v masteru, což umožňuje automatické nastavení pokaždé, kdy je zařízení připojeno.

Ochrana před neoprávněnou manipulací

Funkce blokování kláves zabraňuje neoprávněným osobám zasahovat do nastavení.