Všeobecné informace o produktech
Vybrané prvky
Pohony
Elektrické pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potřebujete pomoci s výběrem produktů?
SMC eMatters
Pomoc & Podpora
Dokumenty ke stažení
Resources
O nás
Naše závazky
Média a události
Kde nás najdete
Vítejte u SMC !
Prvním krokem k úspoře energie je pochopení současného stavu vašeho závodu. Klíčem je lepší informovanost.
Věděli jste, že vzduchotechnická zařízení se podílejí na celkové spotřebě energie v továrně přibližně 20 %? Hlavním faktorem je vyfukování vzduchu, které je zodpovědné za více než 40 % veškeré spotřeby vzduchu, 14 % připadá na pohony a 9 % na odsávání. Lepší účinnosti vyfukování vzduchu lze dosáhnout výběrem optimálně dimenzovaného potrubí. Podobně lze úspory vzduchu dosáhnout optimalizací zařízení. Umožníte-li společnosti SMC prověřit stav vašeho závodu, budeme vám moci poskytnout návrhy na zlepšení vybavení a zařízení, školení v oblasti řízení závodu a přístup k celé řadě dalších užitečných služeb.
Objevte některé z našich produktů pro úsporu stlačeného vzduchu:
Řada IBG Energeticky úsporné řešení Snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 85 %
Řada AXTS-X2 Úspora stlačeného vzduchu, dlouhá životnost Snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 50 %
Řada ZK2-A Energeticky úsporné řešení, úspora stlačeného vzduchu, snížená hlučnost Snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 93 %
Řada ISA3-L Úspora stlačeného vzduchu, podpora preventivní a prediktivní údržby Snížení spotřeby stlačeného vzduchu o 60 %
Řada VBA-X3145 Úspora stlačeného vzduchu, snížená hlučnost Snížení spotřeby stlačeného vzduchu o 40 % Snížení hluku o 80 %
Řada HRL Energeticky úsporné řešení, prostorově úsporné provedení Snížení spotřeby energie o 30 %