Vakuová jednotka, samostatný ejektor / Externí přívod vakua – řada ZK2*A
Tiché a energeticky úsporné řešení s kompaktním systémem vakua
Zvýšení účinnosti – vše v jedné vakuové jednotce
Snížení spotřeby stlačeného vzduchu – digitální snímač vakua s funkcí energy saving a 2-stupňový ejektor
Kompaktní provedení a snížená hmotnost – ideální řešení pro robotické aplikace
Vzdálená komunikace – řízení a monitorování až 16 výstupů pomocí sériové komunikace s širokou nabídkou komunikačních protokolů a IO-Link.
Základní technické informace
vakuová jednotka v různých provedeních (samostatný ejektor / s externím přívodem vakua / pro montáž do bloku) se sníženou hlučností a volitelnou funkcí energy saving.
digitální snímač vakua s funkcí energy saving: po dosažení požadované hodnoty vakua se přívod stlačeného vzduchu vypne.
velmi účinný 2-stupňový ejektor: Snížení spotřeby stlačeného vzduchu o 30 %.
2x2/2 ventil (vakuový ventil / uvolňovací ventil): Vakuový ventil s funkcí udržení vakua. Interní propojení vakuového a uvolňovacího ventilu.
kompaktní provedení s nízkou hmotností díky kombinaci více komponentů v jednom tělese.
Řízení a monitorování až 32 výstupů pomocí sériové komunikace s širokou nabídkou komunikačních protokolů: