Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vakuová úchopná jednotka pro kolaborativní roboty řada – ZXP-X1

Snadné úchopení pomocí vakua při manipulaci předmětů kolaborativním robotem

  • Kompaktní řešení úchopu pomocí vakua – úchopná vakuová jednotka s integrovaným ejektorem, ovládacími ventily, snímačem tlaku a přísavkami
  • Rychlá instalace – konfigurace pomocí systému Plug & Play pro okamžité použití
  • Variabilita uchopení – možnost použití různého počtu přísavek, jejich tvarů a materiálů.

Základní technické informace

  • kompatibilní s prvky od společností: Universal Robots, OMRON, TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • jednoduchá obsluha přivedením stlačeného vzduchu hadicí a el. připojením konektorem
  • max. zatížení: 7 kg
  • max. sací výkon: 17 l/min (ANR)
  • max. vakuum: -84 kPa
  • dle normy ISO 9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost jednotek
tvar příruby přísavky
výrobce
řady přísavek
průměr přísavky
forma přísavky
materiál přísavky
příslušenství
specifikace výstupy snímače / jednotky