Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZU*A, Ejektor In-line

  • sací výkon až 16 l/min.
  • max. vakuum: -90 kPa.
  • průměr trysky: 0.3, 0.4, 0.5 a 0.7 mm.
  • rozměry: celková délka 47 až 59 mm, průměr 8.2 až 10.4 mm.
  • hmotnost: 2.4 až 4.3 g.