Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZU*A, Ejektor In-line

  • sací výkon až 16 l/min.
  • max. vakuum: -90 kPa.
  • průměr trysky: 0.3, 0.4, 0.5 a 0.7 mm.
  • rozměry: celková délka 47 až 59 mm, průměr 8.2 až 10.4 mm.
  • hmotnost: 2.4 až 4.3 g.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

ZUA
průměr trysky
vakuum
velikost připojovacího závitu