Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZSE10, Digitální snímač tlaku a vakua, s displejem

ZSE10 je kompaktní digitální snímač vakua a mírného přetlaku, jehož rozměry byly redukovány zejména výškou tělesa (o 50% oproti předchozí verzi). Díky kopírovací funkci snímače může být takto nastaveno až 10 jednotek. Snímač se dá připevnit buď přímo, pomocí držáku do panelu a nebo na DIN lištu. Možnost výběru připojení stlačeného vzduchu je ve 2 směrech.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 4 z 4 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

ZSE10--
rozsah tlaku
specifikace připojení
specifikace výstupů
specifikace jednotek
elektrické připojení: vodiči
adaptér
kalibrační certifikát