Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vakuová jednotka, s ejektorem / s externím přívodem vakua, kompaktní provedení - řada ZQ*A

Kompaktní a energeticky úsporné řešení pro tvorbu vakua

  • Zvýšená účinnost - vše v jedné vakuové jednotce
  • Kompaktní provedení a snížená hmotnost - ideální řešení pro robotické aplikace, šířka tělesa 10.2 mm a hmotnost 70 g
  • Snížení provozních nákladů - digitální snímač vakua s funkcí energy saving pro snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 90 %
  • Chytré monitorování procesu – IO-Link pro online parametrizaci a sběr numerických dat.

Základní technické informace

  • průměr trysky: 0.5, 0.7, 1.0 mm
  • max. sací výkon: 22 Nl/min
  • max. vakuum: -80 kPa
  • různé varianty snímačů tlaku a vakua
  • různé kombinace vakuového / uvolňovacího ventilu.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
průměr trysky
typ tělesa
kombinace elektromagnetických ventilů
napětí
elektrické připojení
pomocné ruční ovládání
Snímač vakua
jednotka vakuového snímače
elektrické připojení: vodiči
nástrčná spojka (V-vstup)
nástrčná spojka (P-vstup)
upevňovací úhelník