Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZP2-*H/HT, Přísavka pro vyšší zátěž

  • průměr přísavky: 32 až 340 mm, 30 x 50 mm
  • tvar přísavky: plochá, plochá s opěrnými žebry, plochá nízky profil, měch, oválná
  • materiál přísavky: NBR, silikon, FKM, CR
  • pro širokou škálu aplikací