Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZNC, Bezkontaktní přísavka, Bernoulliho provedení

Pevné, ale šetrné uchopení

  • Jemná manipulace s různými velikostmi, materiály a tvary předmětů - vysoká síla přisátí až 65 N. Vhodné pro manipulaci s tenkými, porézními a prodyšnými předměty, předměty s otvory a předměty citlivými na kontakt
  • Snížení nákladů - výrazné snížení spotřeby stlačeného vzduchu při současném zvýšení síly přisátí
  • Výběr z různých provedení - 3 volitelné materiály tělesa podle typu aplikace.

Základní technické informace

  • průměry tělesa: 20, 30, 40, 60, 80 mm
  • materiál tělesa:
    • hliník
    • plast
    • korozivzdorná ocel
  • bez maziva
  • volitelně protiskluzový kroužek a tlumič vibrací.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 14 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

ZNC
Velikost tělesa
Materiál tělesa
montážní deska
příslušenství
snímač tlaku