Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Bernoulliho přísavka s koanda efektem – řada ZNC-C

Bez rizika ztráty uchopeného předmětu

  • Vysoká přesnost uchopení – nízký vliv proudu vzduchu na lehké předměty a předměty v blízkosti přísavky
  • Pevné uchopení předmětu – lem pro vytvoření koanda efektu zabraňuje sklouznutí předmětu (i s nerovným povrchem) z přísavky
  • Použití pro přímý kontakt s potravinou – materiál lemu v souladu se směrnicemi FDA
  • Zamezení znečištění pneumatického systému – konstrukce přísavky zamezuje nasátí nečistot z povrchu uchopovaného předmětu do přísavky a hadic.

Základní technické informace

  • průměry tělesa: 20, 30, 40, 60, 80 mm
  • síla přisátí: max. 15.4 N
  • materiál tělesa: korozivzdorná ocel, hliník
  • volitelně kryt tlumení vibrací pro snížení hluku o 17 dB při manipulaci s tenkými předměty
  • vícenásobné připojení stlačeného vzduchu: nevyužitá připojení lze využít pro připojení snímače tlaku nebo k uvolnění přisátého předmětu.