Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vícestupňový ejektor - řada ZL1/3/6

Odlehčená a efektivní tvorba vakua

  • Rychlé vytvoření vakua a nízká hmotnost – ideální řešení pro pohyblivé části robotů
  • Vysoká účinnost pro vakuové aplikace – vysoký sací výkon s 3-stupňovým ejektorem
  • Chytré monitorování procesu – IO-Link pro online parametrizaci a sběr numerických dat.
  • Nízká spotřeba stlačeného vzduchu – dostupné s funkcí energy saving

Základní technické informace

  • 3-stupňový ejektor s velkým sacím výkonem
  • volitelně s funkcí energy saving pro snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 90 %
  • sací výkon až 600 L/min, zvýšení o 250 % ve srovnání s 1-stupňovými ejektory
  • různé kombinace vakuový ventil + uvolňovací ventil
  • kompaktní provedení s nízkou hmotností díky kombinaci více komponentů v jednom tělese.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Max. sací výkon
napájecí tlak
vakuum (2/V) velikost připojení/přívod (1/P) vnější průměr hadice
způsob odvzdušnění
kombinace vakuový ventil + uvolňovací ventil
jmenovité napětí
Elektrické připojení
světelná signalizace a zhášecí obvod
Pomocné ruční ovládání
snímač vakua
Výstup
jednotka
elektrické připojení: vodiči
volitelné provedení