Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZL212, Ejektor, 3-stupňový, s velkým odsávaným objemem

  • vícestupňový ejektor, Energy saving
  • průměr trysky: 1.2 mm
  • max. sací výkon: 200 L / min (ANR)
  • spotřeba vzduchu: 126 L / min (ANR)
  • specifikace odvzdušnění: s vestavěným tlumičem hluku (standard), s vnitřním závitem
  • možnosti snímače vakua: digitální vakuový snímač,
    vakuometr, adaptér

Nakonfigurujte si produkt

 
odvzdušnění
snímač vakua
specifikace výstupů
elektrické připojení: vodiči
Q