Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZL112A, Ejektor, 3-stupňový

  • energeticky úsporný, 3-stupňový ejektor s velkým odsávaným objemem
  • sací výkon až 200 l/min, zvýšení o 250 % ve srovnání s 1-stupňovými ejektory
  • spotřeba vzduchu nižší než 57 l/min
  • kombinace vakuový ventil + uvolňovací ventil
  • provedení ovzdušnění: vestavěný tlumič hluku (standard), s vnitřním závitem
  • provedení snímače vakua: digitální snímač vakua, vakuometr, adaptér pro externí vakuometr
  • kompaktní provedení s nízkou hmotností díky kombinaci více komponentů v jednom tělese

Nakonfigurujte si produkt

 
přívod vzduchu (P), přívod vakua (V), nástrčná spojka
způsob odvzdušnění
kombinace vakuový ventil + uvolňovací ventil
jmenovité napětí
elektrické připojení
světelná signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
snímač vakua
specifikace výstupů
specifikace jednotek
elektrické připojení: vodiči
volitelné provedení